Medição de pressão confiável usando um amplificador integrado
Os robustos transmissores de pressão P2VA1 e P2VA2 são adequados para aplicações industriais exigentes.
Os transmissores de pressão P2VA1 e P2VA2 podem medir a pressão que equivale a quase 7.000 bar com uma classe de precisão de 0,3. Eles são equipados com a tecnologia de strain gauge de alta qualidade da HBM e são ideais para tarefas de medição dinâmica e estática na indústria; por exemplo, no corte a jato de água, na moldagem a alta pressão ou nas prensas isostáticas. O P2VA1 e o P2VA2 vêm com um amplificador integrado. Assim, estes podem ser utilizados diretamente para o controle do processo industrial, sem a necessidade de qualquer eletrônica de medição adicional. Devido ao seu corpo de medição de aço inoxidável de peça única, robusto e à prova de corrosão, os transmissores de pressão têm resistência permanente contra ambientes quimicamente exigentes; por exemplo, em aplicações de bancada de teste da indústria petroquímica.
Os transmissores de pressão facilitam o uso imediato, pois possuem uma identificação automática do ponto de medição habilitada pelo TEDS. Duas saídas de sinal selecionáveis, tensão com o P2VA1 ou corrente com o P2VA2, permitem fácil integração com os sistemas de medição existentes.
Uma característica especial oferecida pelos transmissores é “live zero”: a pressão de 0 bar é apresentada como 0,5 V ou 4 mA; Se um valor menor for medido no sistema de controle, um erro é detectado e o sistema pode ser desligado com segurança.
O P2VA1 e o P2VA2 possuem oito opções nominais de pressão, o que as torna a primeira escolha para muitas aplicações industriais.
Ideal para tarefas de medição exigentes com a comprovada tecnologia de strain gauge da HBM
Confiável e resistente graças ao seu corpo de medição de aço inoxidável inoxidável e teste de função conveniente
Pronto para uso rapidamente devido ao amplificador integrado e tecnologia TEDS
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Caractéristiques techniques | French | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet | English | |||
| P2VA1, P2VA2 - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| P2VA1, P2VA2 - Datenblatt | German | |||
| P2VA1, P2VA2 - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
| Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| P2VA1, P2VA2 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| P2VA1, P2VA2 - Mounting instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| P2VA1/P2VA2 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista