Resultados de alta qualidade devidos à grande exatidão de medição e leitura de temperatura
Transdutor de pressão P3 Top Class: Medição precisa de pressão
Os sensores de pressão da série P3 "Top Class" da HBM são imbatíveis quando se trata de precisão. Porque os "Top Class" possuem excelente precisão para medições de pressão (com classes de precisão entre 0,1 e 0,2, dependendo da faixa de medição). Além disso, o PT100 permite a compensação de temperatura .
Outras características especiais que provam que os sensores são "Top Class": Tamanho compacto, design robusto e confiável e um corpo de medição monolítico, com baixas tolerâncias de sensibilidade.
Preciso
- Cada transdutor é testado individualmente e os registros de teste está disponível
- Excelente repetibilidade reproducibilidade dos exatos resultados da medição
- Tecnologia de strain gage de alta qualidade da HBM
- Influencia da temperatura no sinal "zero" de apenas 0.05% / 10K
- Tolerância estreita de sensibilidade para a conexão paralela de múltiplos transdutores
Robusto
- Grande estabilidade devido à sua construção, com corpo de medição monolítico em aço
- Proteção contra picos de pressão devido ao nível de proteção contra sobrecarga de 2.5 vezes sua pressão nominal
- Resistente a umidade e poeira, com grau de proteção IP67
Robusto devido a sua construção e alta capacidade para sobrecargas
Versátil
- 11 (onze) escalas de pressão nominal estão disponíveis (10; 20; 50; 100; 200; 500; 750; 1,000; 2,000; 2,500; 3,000 bar)
- Compensação de temperatura com sensor PT100 integrado
- Ampla faixa de temperatura de operação, de –40 °C até +100 °C
- Configuração conveniente do sensor através do uso de TEDS (Transducer Electronic Data Sheet)
- Diversos comprimentos de cabo e conectores estão disponíveis juntamente com o conector plug-and-play
Ampla gama de aplicações com suas diferentes escalas de pressão nominal
P3 Top Class Product Literature
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
P3 Top Class - Caractéristiques techniques | French | |||
P3 Top Class - Data Sheet | English | |||
P3 Top Class - Datenblatt | German | |||
P3 Top Class - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
P3MB, P3MBP, P3 Top Class - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||