Resultados de medição precisos devido a uma classe de precisão de 0,1 e sensor de temperatura
Transdutores de pressão P3IC e P3ICP: para medição de até 3.000 bar
Os transdutores de pressão P3IC e P3ICP podem medir a pressão com precisão, pressões de até 3.000 bar com uma classe de exatidão de 0,1. Eles são bem adequados para uso em tarefas de medição dinâmica e estática na indústria, como testes de injetor de diesel, análises de óleo e gás, bem como processos de fabricação e bancadas de teste hidráulicas.
Os transdutores de pressão P3IC e P3ICP são equipados com a tecnologia de medição de deformação de ponta da HBM e fornecem resultados com repetibilidade de 0,05%, mesmo com medições muito rápidas. Os transdutores de pressão possuem um sensor de temperatura integrado que garante resultados precisos, mesmo com variações extremas de temperatura.
Os transdutores de pressão P3IC e P3ICP podem suportar com segurança sobrecargas de até 2,5 vezes sua pressão nominal graças ao seu corpo de medição de aço resistente à corrosão. Eles são adequados para uso a longo prazo em muitos ambientes industriais diferentes com seu grau de proteção IP67.
O transdutor P3ICP possui um conector HS6. O transdutor P3IC vem com um cabo de conexão fixo disponível em diferentes comprimentos e com diversos conectores. O P3IC e P3ICP estão disponíveis em onze versões diferentes, proporcionando pressões nominais entre 10 bar e 3000 bar. Assim, eles são a solução ideal para muitas tarefas no setor.
- Classe de precisão: até 0.1
- Pressão nominal: até 3.000 bar
- Grau de proteção: IP67
Alta precisão
- Resultados de medição precisos até classe de precisão 0,1
- Excelente repetibilidade e reprodutibilidade (precisão de 0,05%)
- Compensação ideal para influências térmicas graças ao seu sensor de temperatura integrado
- Adequado para uso em medições estáticas e dinâmicas devido à tecnologia de strain gauges de ponta da HBM
Para ambientes industriais
- Corpo de medição monolítico em aço
- Extremamente resistente à carga - atinge um pico de até 2,5 vezes sua pressão nominal
- Resistente à corrosão, mesmo em um ambiente químico e úmido
- Adequado para uso em ambientes industriais devido ao seu grau de proteção IP67
Suporta ambientes industriais devido ao alto limite de sobrecarga e grau de proteção IP67
Wide ranging applications
- Disponível em onze faixas de medição: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar, 500 bar, 750 bar, 1.000 bar, 2.000 bar, 2.500 bar e 3.000 bar
- Ampla faixa de temperatura de operação, entre –40 °C e + 100 °C
- Várias opções disponíveis, com um conector HS6 ou diferentes comprimentos de cabo (3 m, 20 m)
Adequado para muitas tarefas de medição diferentes, estáveis à temperatura e disponíveis com onze faixas de medição
P3IC/ P3ICP Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
P3IC / P3ICP - Caractéristiques techniques | French | |||
P3IC / P3ICP - Data Sheet | English | |||
P3IC / P3ICP - Datenblatt | German | |||
P3IC / P3ICP - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Pressure measurement technology from HBM - Brochure | English | |||
Instruções de Montagem | ||||
P3IC, P3ICP - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
P3 Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||