Transdutor de pressão P8AP: disponível em seis opções nominais de pressão variando até 500 bar

O transdutor de pressão P8AP mede com precisão as pressões de líquido e gás até 500 bar com uma classe de precisão de 0,3. É equipado com a tecnologia de strain gauges de ponta da HBM e é ideal para tarefas de medição dinâmica e estática, por exemplo, em bancadas de testes hidráulicas ou sistemas hidráulicos de construção e maquinário agrícola. A versão de 500 bar foi certificada de acordo com a OIML R60 D0.3 e, portanto, foi aprovada para uso como uma célula de carga de diafragma em aplicações legal-for-trade. Exemplos de tais aplicações incluem a pesagem do material em um balde de escavadeira ou a determinação do peso em um garfo de empilhadeira.

O P8AP suporta com confiabilidade sobrecargas de até 1,75 vezes sua pressão nominal devido ao seu corpo de medição em aço resistente à corrosão. Pode ser usado permanentemente em muitos ambientes industriais diferentes devido ao seu grau de proteção IP67. O transdutor de pressão oferece extrema estabilidade de temperatura. A versão de alta temperatura, que também está disponível, fornece dados precisamente medidos em temperaturas de até + 140 °C. O P8AP está disponível com seis faixas de medição nominais (com classificação) com diferentes comprimentos de cabo e vários conectores de pressão. É a solução certa para muitas medições de pressão industriais.

  • Classe de precisão: 0,3
  • Pressão nominal: 500 bar
  • Grau de proteção: IP67

Alta precisão de medição

  • Medição precisa atribuída a uma classe de precisão de 0,3
  • Compensação do comprimento do cabo devido à tecnologia de 6 fios
  • Adequado para medições estáticas e dinâmicas, graças à tecnologia de medição de deformação de alto grau da HBM
  • A versão nominal de pressão de 500 bar (nominal) foi certificada de acordo com o OIML R60
white check mark in green circle

Medição precisa devido à tecnologia comprovada de strain gauge e uma classe de precisão de 0,3

Design robusto

  • Corpo de medição robusto em aço
  • Suporta cargas de até 1,75 sua pressão nominal
  • Resistente a umidade e sujeira permanentes devido ao grau de proteção IP67
  • Ampla faixa de temperatura de operação variando de –40 °C a +80 °C
white check mark in green circle

Estabilidade a longo prazo devido ao corpo de medição de aço resistente à corrosão

Many variants

  • Seis faixas de pressão nominal estão disponíveis: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar e 500 bar
  • Uma versão de alta temperatura para faixas de até + 140 °C está opcionalmente disponível
  • Muitos conectores de pressão estão disponíveis: M10x1; M20x1,5; G1 / 4 Forma B; G1 / 2 Forma B NPT1 / 4; G1 / 4 Forma Z; M8x1,25; Tubus DA-10
  • Configurações de conexão diferentes: 1,5 m (versão HT), cabo de 5 m, 20 m ou com conector HS6P (versão HT)
white check mark in green circle

Uso versátil facilitado por muitas opções de conectores e a versão de alta temperatura

P8AP Documentação técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
Japanese
German
Spanish
Italian
Catálogos
German
English
Instruções de Montagem
French, English, German, Spanish, Italian
Certificados
English, German
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista