P8AP: Transdutor de pressão para aplicações exigentes P8AP: Transdutor de pressão para aplicações exigentes | HBM

Transdutor de pressão P8AP: disponível em seis opções nominais de pressão variando até 500 bar

O transdutor de pressão P8AP mede com precisão as pressões de líquido e gás até 500 bar com uma classe de precisão de 0,3. É equipado com a tecnologia de strain gauges de ponta da HBM e é ideal para tarefas de medição dinâmica e estática, por exemplo, em bancadas de testes hidráulicas ou sistemas hidráulicos de construção e maquinário agrícola. A versão de 500 bar foi certificada de acordo com a OIML R60 D0.3 e, portanto, foi aprovada para uso como uma célula de carga de diafragma em aplicações legal-for-trade. Exemplos de tais aplicações incluem a pesagem do material em um balde de escavadeira ou a determinação do peso em um garfo de empilhadeira.

O P8AP suporta com confiabilidade sobrecargas de até 1,75 vezes sua pressão nominal devido ao seu corpo de medição em aço resistente à corrosão. Pode ser usado permanentemente em muitos ambientes industriais diferentes devido ao seu grau de proteção IP67. O transdutor de pressão oferece extrema estabilidade de temperatura. A versão de alta temperatura, que também está disponível, fornece dados precisamente medidos em temperaturas de até + 140 °C. O P8AP está disponível com seis faixas de medição nominais (com classificação) com diferentes comprimentos de cabo e vários conectores de pressão. É a solução certa para muitas medições de pressão industriais.

  • Classe de precisão: 0,3
  • Pressão nominal: 500 bar
  • Grau de proteção: IP67

Alta precisão de medição

  • Medição precisa atribuída a uma classe de precisão de 0,3
  • Compensação do comprimento do cabo devido à tecnologia de 6 fios
  • Adequado para medições estáticas e dinâmicas, graças à tecnologia de medição de deformação de alto grau da HBM
  • A versão nominal de pressão de 500 bar (nominal) foi certificada de acordo com o OIML R60

Medição precisa devido à tecnologia comprovada de strain gauge e uma classe de precisão de 0,3

Design robusto

  • Corpo de medição robusto em aço
  • Suporta cargas de até 1,75 sua pressão nominal
  • Resistente a umidade e sujeira permanentes devido ao grau de proteção IP67
  • Ampla faixa de temperatura de operação variando de –40 °C a +80 °C

Estabilidade a longo prazo devido ao corpo de medição de aço resistente à corrosão

Many variants

  • Seis faixas de pressão nominal estão disponíveis: 10 bar, 20 bar, 50 bar, 100 bar, 200 bar e 500 bar
  • Uma versão de alta temperatura para faixas de até + 140 °C está opcionalmente disponível
  • Muitos conectores de pressão estão disponíveis: M10x1; M20x1,5; G1 / 4 Forma B; G1 / 2 Forma B NPT1 / 4; G1 / 4 Forma Z; M8x1,25; Tubus DA-10
  • Configurações de conexão diferentes: 1,5 m (versão HT), cabo de 5 m, 20 m ou com conector HS6P (versão HT)

Uso versátil facilitado por muitas opções de conectores e a versão de alta temperatura

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

P8AP Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
P8AP - Caractéristiques techniques French
P8AP - Data Sheet English
P8AP - Datenblatt German
P8AP - Hoja de características Spanish
P8AP - Prospetto dati Italian
P8AP - データシート Japanese
Catálogos
Druckmesstechnik von HBM - Broschüre German
Pressure measurement technology from HBM - Brochure English
Instruções de Montagem
P8AP - Operating Manual French, English, German, Spanish, Italian
Certificados
P8AP - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
P8 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
P8AP - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.