Veículos mais eficientes com tecnologia de medição nas peças originais
Veículos têm sua melhor performance quando a caixa de transmissão e o motor estão em sincronia. O torque na transição do motor para as marchas determina o formato dos componentes. No entanto, não existe espaço suficiente para medições com sensores de torque complementares. É por conta disso que HBM desenvolve sensores de torque específicos para clientes que substituem componentes mecânicos existentes com tecnologia de medição inteligente, possuindo comportamento mecânico idêntico.
Como a procura é por precisões cada vez mais altas, a HBM desenvolveu e produziu o sensor Flexplate como um componente monolítico feito de aço inoxidável de alta resistência com as interfaces mecânicas dos componentes originais para faixas de temperatura de até 120ºC. Isto permite um erro de linearidade, incluindo erro reversíveis, de 0,1% que pode ser alcançado. A construção otimizada e o design também compensam efeitos de força axial, flexão e lateral. Os dados são transmitidos com resolução de 16 bits sem contato via tecnologia digital de telemetria de 1kHz.