Medições precisas devido a strain gauges sem fluência e taxas de amostragem de até 50 Hz
Transdutor de deslocamento DD1: Medindo deslocamento e deformação com uma classe de precisão de 0.1
O transdutor de deslocamento e de deformação DD1 baseado em strain gauge mede com muita precisão os deslocamentos em uma faixa de ± 2,5 mm, oferecendo a classe de precisão HBM de 0,1. É um produto único no mercado devido à sua ampla gama de possíveis aplicações. O DD1 pode ser usado em testes de materiais, bem como para monitorar tarefas, por exemplo, como um sensor de assentamento no monitoramento de edifícios e em tarefas de pesquisa e desenvolvimento.
O DD1 é baseado em um transdutor de deslocamento que converte o deslocamento de uma ponta de prova em um sinal elétrico. O DD1 tornou-se o padrão comprovado em muitas aplicações de medição de deformação devido à sua ampla gama de acessórios, como um conjunto de grampo rápido, extensões e lâminas de sonda. Provou ser uma alternativa útil e reutilizável para strain gauges ligados para testes de tração em testes de materiais. O DD1 tem um valor de fluência muito próximo de zero devido ao uso de um strain gauge especial desenvolvido pela HBM. O sensor pode ser usado em freqüências de até 50 Hz e, portanto, fornece resultados detalhados em aplicações dinâmicas. O transdutor é conhecido por seu peso muito baixo e dimensões compactas. O conjunto de fixação rápida permite que o transdutor seja fixado de forma flexível a uma ampla gama de objetos. Paradas integradas em ambas as extremidades protegem o DD1 contra sobrecarga e a tecnologia de ponte completa permite a integração rápida nos sistemas de medição existentes.
- Classe de precisão HBM: 0,15
- Faixa nominal de deslocamento: ±2.5 mm
Dimensões: 66 mm x 37 mm x 10.4 mm
Qualidade de medição comprovada
- Alta precisão oferecendo classe de precisão HBM 0.1
- Excelentes resultados devido a strain gauges especiais desenvolvidos pela HBM
- Sinal de medição constante sem fluência para tarefas de medição contínua
- Resultados detalhados de medição com medições dinâmicas a taxas de amostragem de até 50 Hz
Design prático
- Ampla gama de aplicações devido à faixa de medição comprovada em campo de ± 2,5 mm
- Proteção contra sobrecarga devido a paradas de sobrecarga nas duas extremidades
- Ampla gama de acessórios, como conjuntos de grampos rápidos, extensões e lâminas
- Dimensões compactas (66 mm x 37 mm x 10,4 mm) permitem a medição em espaços confinados
Ampla gama de aplicações devido à prática faixa de medição e dimensões compactas
Integração fácil
Ideal para uso como sensor de deformação devido aos acessórios de montagem disponíveis adicionalmente
Seu peso extremamente baixo (apenas 20 gramas) permite uma fixação conveniente usando conjuntos de grampos rápidos
O cabo de conexão altamente flexível garante um alto grau de liberdade para instalação
Integração rápida em sistemas de testes existentes devido à tecnologia de ponte completa do strain gauge
Medidas de deslocamento e deformação graças ao baixo peso e vários acessórios
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
DD1 - Caractéristiques techniques | French | |||
DD1 - Data Sheet | English | |||
DD1 - Datenblatt | German | |||
DD1 - Prospetto dati | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
DD1 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
DD1 - Mounting instructions | German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
DD1 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||