O sensor de deformação SLB 700A da HBM se conecta diretamente à uma superfície plana com uma junta de fricção e quatro parafusos. Isto permite que a deformação do objeto que está sendo testado seja transferida diretamente para o SLB700A, fazendo-o ideal para instalações onde a falta de espaço ou as condições dificultam o uso de sensores de força padrão.

Aplicações ideais para o SLB700A de aço inoxidável incluem prensas multi-suporte e tipo C-stands. O sensor de deformação é destinado, principalmente, para aplicações onde forças elevadas serão medidas, como em trens de laminagem e máquinas de moldagem por injeção.

Quando efeitos de dobragem precisam ser compensados, pelo menos dois sensores de deformação SLB700A devem ser montados em lados opostos da peça de ensaio e ligados eletricamente em paralelo.

Resultados de medição confiáveis

O SLB700A é projetado com elementos de compensação para se adaptar aos diferentes tipos de aço comumente usados em engenharia mecânica. Esta característica significa que o efeito da temperatura que poderia levar a grandes deslocamentos pode ser negligenciado. Sem os elementos de compensação, os diferentes coeficientes de dilatação térmica do sensor e teste objeto iria mudar o sinal zero do sensor.

O SLB700A apresenta um alto grau de proteção e vem com um cabo resistente a óleo.

Fácil integração em sistemas de automação

Os sistemas amplificados PME e digiCLIP completam o SLB700A e oferecem uma unidade de monitoramento auto-sustentada para todos os requisitos da indústria. O sistema completo inclui uma interface CAN ou Profibus para fácil integração com sistemas de automação.

Sistema de mediçãostrain gage full bridge
Sensitividade [mV/V]1,5
Desvio de linearidade [%]5
Montagemdesign simples com parafusos
Faixa nominal500 um/m
Temperatura nominal [°C ]de -10ºC até +40ºC
Peso [g]160
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista