Uso confiável, fácil instalação, mesmo em ambientes agressivos de produção. Aproveite as vantagens do ajuste elétrico do sensor e instale múltiplos sensores em uma única entrada do amplificador.
Sensor de Deformação SLB700: A Sensor de Baixo Custo para Forças Elevadas
O sensor de deformação SLB700 é baseado no princípio de que uma força aplicada sempre resulta na deformação de um objeto. Uma vez que a deformação é geralmente proporcional à força, o sensor SLB700 permite que esta força aplicada seja determinada de maneira confiável. O sensor precisa ser calibrado antes de seu uso para obtenção de resultados quantitativos.
A vantagem deste sensor de baixo custo é que permite que mesmo forças extremamente altas possam ser medidas de forma confiável. Além disso, o sensor não afeta a dinâmica do equipamento monitorado.
O SLB700 é um transdutor de deformação. Isso significa que o sinal de saída é mais alto por um fator de 2,3 quando comparado à instalação de um strain gage colado. Isso permite usar o sensor com objetos, como prensas, que mostra apenas uma mínima deformação sob carga.
Os materiais do sensor resistem à maioria dos óleos, que são usados em aplicações envolvendo prensas, além de ser à prova de ferrugem.
Prático
- Fácil montagem usando quatro parafusos M6;
- Resistente à óleo e cabo altamente flexível: ideal para cadeias cinemáticas;
- Sensor ajustado para 1.000 ohms: ideal para ser conectado em paralelo para compensação de efeitos parasitas e mecânicos indesejados.

Baixo custo
- Uma solução de baixo custo que proporciona uma alternativa aos sensores de força, em particular quando estão envolvidas grandes forças (R1);
- Não afeta a dinâmica do equipamento.

A alternativa de baixo custo para células de carga: Ideal, em particular, em processos com altas forças; não afeta a dinâmica do equipamento.
Tudo incluso
- Além do SLB, a HBM também fornece sensores para calibrar o SLB (por exemplo, C6A);
- Nossa equipe técnica pode calibrar sua cadeia de medição;
- Amplificador PMX respectivo com rotinas integradas de calibração.

Minimo custo total de propriedade: a HBM ajuda você a encontrar a solução completa que atende às suas necessidades. Entre em contato conosco para mais detalhes.
| Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
|---|---|---|
| SLB700A arquivos CAD |
Documentação Técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - Caractéristiques techniques | French | |||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - Datenblatt | German | |||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - Prospetto dati | Italian | |||
| SLB-700A/06-1 /12-1 - データシート | Japanese | |||
| SLB-700A/06-1/12-1 - Data Sheet | English | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| SLB-700A/06 / 12 - Mounting instructions | French, German, English | |||
| SLB-700A/06 /12 - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| SLB700A - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||