Resultados de medição confiáveis de longo prazo em ambientes industriais.
Cadeias de medição piezoelétrica Série CMC para capacidades que variam de 5 kN a 120 kN
As cadeias de medição piezoelétrico da série CMC são usadas em várias tarefas de produção industrial e convertem de forma confiável as forças que medem em um sinal de 0 a 10V. Eles são totalmente calibrados, o que significa que o amplificador de medição não precisa ser ajustado e a relação entre o sinal de saída em volts e a medição de força em newtons está claramente documentada nos documentos que os acompanham.
Típico para o princípio piezoelétrico, os sensores têm uma ampla faixa de medição e medem grandes e pequenas forças com segurança - mesmo sob uma alta carga inicial. As cadeias de medição, com base em variações CFT com uma capacidade de 5 kN ou 20 kN são calibradas a 100% e a 20% da força nominal, enquanto todas as outras cadeias de medição CMC têm calibrações a 1%, 10% e 100% de seu valor nominal força. As faixas de medição podem ser alteradas por meio de uma entrada digital no amplificador de carga; zerar é acionado com a mesma facilidade.
Todas as cadeias de medição de força piezoelétrica na série CMC consistem em um sensor pré-tensionado e calibrado, um cabo de carga e um amplificador de carga. Os componentes podem ser combinados livremente e permitem que a cadeia de medição se adapte idealmente à respectiva tarefa de medição em mãos.
Confiável e adequado para uso industrial
- Baixa deriva
- Insensível à interferência EMC
- Materiais de aço inoxidável, grau de proteção IP65

Fácil Integração
- Conexão de flange em ambos os lados, pré-tensionamento não necessário
- Dimensões e conexões padrão
- Calibrado como uma cadeia de medição
- Acessórios práticos disponíveis

Encaixa-se facilmente em estruturas novas e existentes sem calibração.
Ampla Faixa de Medição
- Muito boa linearidade devido à excelente qualidade mecânica
- Forças pequenas podem ser medidas mesmo sob grandes pré-cargas
- Calibrado em duas ou três faixas de medição, dependendo da força nominal do sensor

Ideal para processos de várias etapas. Função de ampliação disponível (alternando a faixa de medição), ou seja, a amplificação pode ser aumentada por um fator de 5, se necessário.
Suporte de configuração: Como montar a cadeia de medição K-CMC para aplicações específicas?

A cadeia de medição consiste em quatro componentes e é fornecida como um todo:
- Sensor
- Cabo de carga
- Amplificador de carga
- Protocolo de teste
Os resultados da calibração para o sensor, o amplificador de carga e a combinação de ambos, ou seja, toda a cadeia de medição, estão incluídos. Uma vez que a relação entre a força (N) e o sinal de saída (V) é documentada, os componentes subsequentes podem ser facilmente ajustados.
Além da geometria, a força total atuando no sensor é crítica. Isso inclui a força que se pretende medir, bem como as pré-cargas irrelevantes para a medição causada, por exemplo, por ferramentas que exercem força sobre o sensor. Os picos de carga que ocorrem devido à operação incorreta ou erros do sistema, e que não devem ser medidos, também devem ser considerados para determinar a força nominal do sensor.
O momento de flexão máximo e a possível força de cisalhamento da aplicação também não devem ser desprezados.
As cargas máximas podem ser encontradas na folha de dados.
A faixa de medição do amplificador de carga é determinada pela força a ser medida e pode ser calculada da seguinte forma:
Faixa de medição mínima do amplificador de carga = força a ser medida na sensibilidade do sensor N *
| Sensor de força nominal | Sensibilidade típica |
| 5 kN | 7,7 pC / N |
| 20 kN | 7,7 pC / N |
| 25 kN | 7,4 pC / N |
| 50 kN | 4,1 pC / N |
| 70 kN | 4,1 pC / N |
| 120 kN | 4 pC / N |
Exemplo:
- Você precisa monitorar uma força de processo de no máx. 30 000 N. Um CFT +/50kN é escolhido para esta aplicação. A sensibilidade do sensor é de 4,1 pC/N.
- Isso resulta em uma carga de 30.000 N · 4,1 pC/N = 123.000 pC. Você seleciona o próximo dispositivo maior, ou seja, o CMA158, com uma faixa de medição de 158.000 pC. Em 30.000 N, ocorre um sinal de saída de 123.000 / 158.000 = X / 0, ou seja, 7,78 V.
- O seguinte código de pedido se aplica: K-CMC-50k0-3m0-158N0
Apesar da estrutura alterada dos números de pedido, os modelos CMC já em uso podem ser substituídos por equivalentes perfeitos ao mesmo preço.
A tabela mostra os números de pedidos antigos junto com seus novos correspondentes. Nesta configuração, o amplificador de carga é combinado com a força nominal máxima do respectivo sensor.
| Número do pedido anterior | Novo número de pedido (cadeia de medição idêntica) |
| 1-CMC / 5KN | K-CMC-05k0-3m0-039N5 |
| 1-CMC/20KN | K-CMC-20k0-3m0-158N0 |
| 1-CMC / 50KN | K-CMC-50k0-3m0-210N0 |
| 1-CMC/70KN | K-CMC-70k0-3m0-287N0 |
| 1-CMC/120KN | K-CMC-120k-3m0-482N0 |
Dicas e truques
- O comprimento do cabo não tem influência no comportamento da cadeia de medição e deve ser selecionado de acordo com os requisitos.
- A precisão de um sensor maior é a mesma de modelos menores. Em caso de dúvida, escolha um sensor com uma força nominal superior.
- Os documentos que acompanham contêm o resultado da calibração para toda a cadeia de medição (com Newton como variável de entrada e Volt como variável de saída). A sensibilidade também é dada.

Arquivos CAD 3D para cadeias de medição piezoelétrico CMC
| Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
|---|---|---|
| arquivos CAD |
Acessórios abrangentes disponíveis, consulte o datasheet:
- Cabo para conexão com os seguintes componentes eletrônicos: 1-KAB168
- Acoplamento para extensão de cabo
Literatura do produto PACEline CMC
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| K-CMC - Caractéristiques technique | French | |||
| K-CMC - Datasheet | English | |||
| K-CMC - Datenblatt | German | |||
| K-CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CMC - 数据表 | Chinese | |||
| PACEline CMC - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline CMC - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMC - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PACEline CMC - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMC - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuais de Operação | ||||
| CMC - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMC - Manuale di istruzione | Italian | |||
| Acessórios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| CMC - EU Declaration of Conformity | English | |||