Permite que a pressão seja medida com facilidade e rapidez
PMS40: Strain gauge para picos de pressão altamente dinâmicos
Com medições de pressão transiente, por exemplo, explosões, ondas de choque ou aplicações ultrassônicas, o tempo de subida da curva de pressão é muito curto e os picos de pressão são altos.
O strain gauge de medição de pressão PMS40 permite capturar picos de alta pressão até 10 kBar.
Resistente a alta pressão
- Captura picos de alta pressão até 10 kBar

Fácil de usar
- Instalação direta

Adequado para aplicações em que não é colado
Sistema completo
- Gravação, visualização e análise de medições com Genesis HighSpeed

O software certo para completar a cadeia de medição
PMS40 Technical Features
Código do produto | Resistência nominal | Dimensões [mm/inch] | ||||
Grid de medição | Base | |||||
Ω | a | b | c | d | ||
![]() | 1-PMS40-3/120_E | 120 | 3 0.118 | 4 0.158 | 101.4 3.992 | 6 0.236 |
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Outros | ||||
PMS40 TechNote | German | |||
PMS40 TechNote | English | |||