AED: Transdutor Digital Eletrônico AED: Transdutor Digital Eletrônico | HBM

Transdutor Digital Eletrônico AED: Transforme células de carga analógicas em multifuncionais digitais

Os componentes eletrônicos do transdutor AED digitalizam os sinais das células de carga analógicas, garantindo assim a precisão digital em sistemas novos ou existentes. A instalação e o comissionamento são feitos de forma rápida e fácil graças às interfaces de barramento e ao software de PC integrado.

  • Cadeia de Medição Composto por uma placa amplificadora de medição AD103C, um dispositivo básico e software PanelX
  • Classe de precisão: 0,01 com um relatório de teste para 10000 d, classe III de acordo com OIML R76
  • Interfaces: RS-232, RS-485, CANopen, DeviceNet e Profibus DP V1
  • Entradas de medição: Duas entradas de controle e quatro saídas de limite

Alta qualidade de medição

  • AD103C: Placa amplificadora DC para aplicações estáticas e dinâmicas 
  • Alta taxa de amostragem (1200 Hz) e resolução 
  • Interface de diagnóstico RS-232

Leituras confiáveis e estáveis ao longo de muitos anos.

Certificado

  • Relatório de teste para 10000 d, classe III de acordo com OIML R76 
  • Armazenamento de configurações do usuário
  • Conjunto de comandos para funções completas de enchimento e dosagem
  • Use em escalas não automáticas (NAWI) e escalas automáticas (AWI)

Certificado OIML R76 como um componente para todos os tipos de balanças legais para comércio.

Robusto

  • O esforço de implementação é baixo devido às interfaces de barramento dos dispositivos básicos AED correspondentes 
  • Grau de proteção IP65
  • O dispositivo é inicializado através de um PC e o software gratuito PanelX

Aplicação universal e alta segurança de investimento.

Visão geral dos dispositivos básicos de AED:

Os dispositivos básicos do AED oferecem diferentes interfaces e tensões de alimentação externas. Selecione os componentes eletrônicos do sensor que correspondem à sua aplicação:

 

Interfaces

Externo
Fornecem
Tensão

RS-232
 

RS-485
2 fios
(diagnóstico)
 

RS-485
4 fios
 

CAN
abrir
 

Dispositivo
Internet
 

Profibus
DP V1
 

Digital
IN/OUT
 

AED 9101D

 

 

 

 

10 ... 30 V

AED 9201B

 

 

 

2x DI, 4x DO

18 ... 30 V

AED 9301B

 

 

 

 

2x DI, 4x DO

18 ... 30 V

AED 9401A

 

 

 

2x DI, 4x DO

18 ... 30 V

AED 9501A

 

 

 

 

10 ... 30 V

*RS-485 2-wire = Half-Douplex, RS-485 4-wire = Full-Douplex
All AED Work with Amplifier-board AD103C which gest plugged inside AED.


AED CAD Files

Faça download dos arquivos CAD para este produto
AED arquivos CAD

Literatura do produto

Título / DescriçãoIdioma
Comentários
AD103C Release Notes

Description of the AD103C firmware releases

Multi idiomas
Data Sheets
AD103C - Data Sheet English
AED9401A - Datenblatt German
AD103C - Datenblatt German
AD103C - Prospetto dati Italian
AD103C - データシート Japanese
AD112D - Data Sheet English
AD112D - Datenblatt German
AED9101C-Z2/22 - データシート Japanese
AED9101D - Caractéristiques techniques French
AED9101D - Data Sheet English
AED9101D - Datenblatt German
AED9101D - Prospetto dati Italian
AED9101D - データシート Japanese
AED9201B - Data Sheet English
AED9201B - Datenblatt German
AED9201B - データシート Japanese
AED9301B - Data Sheet English
AED9301B - Datenblatt German
AED9301B - データシート Japanese
AED9401A - Data sheet English
AED9401A - Prospetto dati Italian
AED9401A - データシート Japanese
AED9501A - Data Sheet English
AED9501A - Datenblatt German
AED9501A - Prospetto dati Italian
AED9501A - データシート Japanese
Manuais de Operação
AD103C - Operating Manual English, German
AD112D - Operating Manual English, German
AED - User Manual English, German
FIT-AED-KIT - Operating Manual English, German
Quick Start Guides
AED - Quick Start Guide English, German
Acessórios
1- KAB - データシート Japanese
Cables and Connectors - Data Sheet English
Câbles avec connecteur - Caractéristiques techniques French
Kabel mit Stecker - Datenblatt German
Certificados
Firmware Parts certificate English
TC2279 - Test certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
AD, AED - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
AD103C - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
AED9101 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
AED9201B - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
AED9301B - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
AED9401A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
AED9501A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Device Descriptions
AED CANopen EDS

Device Description for CANopen versions

Data: 09/2020  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 5 KB

Multi idiomas
AED DeviceNet EDS

Device Description for DeviceNet versions

Data: 09/2020  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 7 KB

Multi idiomas
AED Profibus DP

PROFIBUS DP files for AED (AD101B, AD103). German version: GSD file. English version: GSE file. German as well as English version: GSG file (for Siemens).

Data: 01/2004  |  Versão: 1.05  |  Tamanho: 74 KB

Multi idiomas
Software
AED CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

 |  Tamanho: 2 MB

Multi idiomas
AED9301A Step7 Example

AED9301A Step7 Example

Data: 03/2009  |  Tamanho: 1 MB

Multi idiomas
PanelX

Panel software for:

  • WTX Series
  • PAD Digital Transducer Electronics
  • FIT load cells (FIT/4, FIT/5, FIT5A, FIT7A, FIT5X)
  • Digital load cells (PW15iA, PW15AHi, PW20i, C16i, C16i3, LCMC)
  • AD/AED electronics (AD103C, AD104C, AD105C, AD105D)

Download, unzip and install the Tool on a PC with Windows 7/8/10/11 or 12.

Data: 09/2023  |  Versão: 2.2.0  |  Tamanho: 26 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Tech Notes
AED/FIT - Operating Information English, German
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.