Um funcionamento fácil do sistema de pesagem é crucial, especialmente quando usado em balanças de veículos e balanças ferroviárias com muitas operações diárias de carga. Graças ao seu controle intuitivo, o DIS2116 permite que todas as configurações relevantes possam ser alteradas muito rapidamente. Você se beneficia da economia de tempo propiciada pelo ajuste eletrônico de excentricidade, que é executado de maneira fácil e muito precisa com alta reprodutibilidade.
Além disso, o DIS2116 atende os mais altos padrões de segurança de dados. As atuais diretivas CE exigem uma transmissão de dados à prova de manipulação. No seu modo "legal-for-trade", o sistema de pesagem digital DIS2116 garante uma transmissão de dados segura, codificada.
As interfacesDIS2116 abrem para você praticamente todas as possibilidades de conexão para integração da eletrônica de balança em outros sistemas. Uma porta Anybus para conexão a Ethernet bem como outros sistemas "bus" estão disponíveis como opção.
Combinado com a Célula de carga C16i, o DIS2116 funciona como uma genuína cadeia de medição digital. Você se beneficia de todas as vantagens de um seguro processamento digital do sinal - dentre outras: qualidade do sinal, conformidade eletromagnética e dinâmica sem perda de dados. Um DIS2116 permite a configuração de balanças de veículos com até três segmentos, cada um com um máximo de oito células de carga. A caixa de bornes digitalVKD2R-8 é usada para conectar as células de carga em paralelo.



- Para a conexão de células de carga digitais
- Memória-"álibi" para dados impressos e configuração
- Transmissão de dados codificada entre célula de carga e DIS2116
- Porta COM para impressora (RS-232 ou USB)
- Conector PS/2 para teclado externo
- Função de base de dados para balanças de entrada e de saída
- Mais interfaces para troca de dados com sistema host
- EC type approval certificate available