O kit conversor de interface SC 232/422B permite a ativação de sistemas de bus de canal múltiplo por meio da interface padrão RS232 integrada em um PC convencional. Deste modo é possível criar um sistema de bus RS422/485 de 4 cabos.

Este conversor se distingue dos conversores padrão especialmente por sua robusta construção em uma carcaça de metal, sua alta proteção EMC e o isolamento elétrico dos sinais. Junto com o kit é fornecido um cabo de conexão para PC (9 pólos) e uma fonte de alimentação "plug-in".

Para a criação de soluções de bus de canal múltiplo aconselhamos especialmente a eletrônica de pesagem AED.., WE2110 e WE2108-485, assim como as células de carga digital da HBM, que dispõem de uma interface RS485 de 4 cabos.

Key Features:

  • Conversion of RS-232 to RS-422/485 4-wire or to RS-485 2-wire (switch-selectable)
  • Galvanic isolation
  • High EMC-security (metal housing)
  • Power supply range 8 ... 30VDC
  • Incl. plug-in power supply unit and PC-connection cable

Product Literature

Order Number

1-SC232/422B

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista