A balança SLS com display integrado operado por bateria é certificada como dispositivo médico e pode ser integrada em sistemas de suspensão existentes. A balança está disponível tanto na versão legal-for-tradequanto na não legal-for-trade.

Vídeo: Ajustando a Balança de Içamento SLS

Para aplicações médicas e industriais - de pesagem de pacientes à contagem

Os seus içadores de pacientes já vêm equipados com uma balança? A pesagem dos pacientes está se tornando cada vez mais importante. Desde 2003, a legislação europeia exige balanças legal-for-trade, a fim de serem utilizados em hospitais, nos quais a dosagem dos medicamentos são baseados no peso do paciente. A versão legal-for-trade da balança de içamento SLS cumpre estes requisitos e, por isso é particularmente adequada para a utilização móvel em aplicações médicas. Uma vez que a balança SLS não foi aprovada de acordo com 90/385/EWG MPG, só pode ser usada em combinação com um içador de paciente aprovado como um dispositivo médico.

No entanto, a indústria também se beneficia da SLS. A SLS legal-for-trade pode ser utilizada para a mediçãodepeso e força alimentado de uma bateria . A versão não legal-for-trade permite que uma função de contagem possa ser ativada, adicionando pequenos pesos de componentes para consignação, portanto, perfeitamente adaptado para o levantamento de páletes.

A versão single range legal-for-trade da balança de içamento SLS oferece uma capacidade máxima de 200 kg com 100 g de resolução. Além disso, uma vesão dual range legal-for-trade com uma faixa de peso adicional até 320 kg e 200 g de resolução está disponível.

A liderança começa pela logística e passa pela verificação independente do local de instalação

Você precisa de balanças legal-for-trade para uso em diferentes locais de instalação? Tire proveito das vantagens únicas de uma SLS! A balança de içamento pode ser adaptada ao respectivo local de instalação, mesmo após verificação e selagem. Isto lhe permite manter um estoque flexível de balanças legal-for-trade. Assumindo que o treinamento adequado e a autorização estão garantidas, você mesmo pode inserir a constante gravitacional local antes da entrega.

Vantagens Adicionais

  • ·         A SLS foi testado segundo a norma OIML R 76 pelo Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha(PTB)

    ·         Acessórios de montagem (parafusos roscado, armação de suporte, ganchos, olhais) estão disponíveis em diferentes versões e podem ser facilmente instalados.

    ·         Estabilidade de sobrecarga alta de até 1t

    ·         Clean Display

    ·         Fácil manuseio através de dois botões

    ·         Função de desligamento automático, selecionável dentro do período de 30 segundos a 10 minutos

    ·         Modos especiais de filtro

    ·         Alternância da unidade de peso kg para lbs (somente com a versão legal-for-trade)

    ·         Zero automático na inicialização

    ·         Avaliação de conformidade opcional CE pelo fabricante (auto-verificação pelo fabricante).

Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista