Atenção: o digiClip está disponível até o final de 2019 e está sendo substituído pelo novo e preciso condicionador de sinais ClipX!
digiCLIP: Condicionadores de sinal modulares para automação de processos e produção
Quer seja força, pressão, torque ou carga - o sistema de condicionamento de sinal modular digiCLIP adquire sinais na produção e no monitoramento de processos com rapidez e precisão. O digiCLIP foi especialmente desenvolvido para aplicações de automação. Ele possui um mecanismo de clipe para fácil instalação em trilhos DIN e pode ser conectado a praticamente qualquer transdutor de strain gauge em configuração de ponte completa.
O software Gerenciador de Tipos de Dispositivos gratuito (DTM) permite a parametrização, o controle e o diagnóstico de amplificadores com rapidez e facilidade, reduzindo os tempos de configuração. Além disso, o digiCLIP identifica de forma completa e automática os transdutores que acompanham o TEDS, a Folha de Dados Eletrônica do Transdutor. Iniciar o digiCLIP é fácil, mesmo para funcionários sem treinamento.
Classe de precisão da HBM: 0.05
Entrada de medição para todos os transdutores baseados em ponte completa de strain gauges
Opções de barramento: CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet

Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
digiCLIP DF30CAN - Caractéristiques techniques | French | |||
digiCLIP DF30CAN - Data sheet | English | |||
digiCLIP DF30CAN - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF30DN - Caractéristiques techniques | French | |||
digiCLIP DF30DN - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF30DN - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF30DN - Prospetto dati | Italian | |||
digiCLIP DF30DP - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF30DP - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF30DP - Datenblatt | German | |||
DigiCLIP DF31CAN - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF31CAN - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF31CAN - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF31DN - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF31DN - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF31DN - Datenblatt | German | |||
DigiCLIP DF31DP - Caractéristiques Techniques | French | |||
digiCLIP DF31DP - Data Sheet | English | |||
digiCLIP DF31DP - Datenblatt | German | |||
digiCLIP DF31DP - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
digiCLIP - Brochure | English | |||
digiCLIP - Broschüre | German | |||
Manuais de Operação | ||||
digiCLIP DF30CAN/DF31CAN - Bedienungsanleitung | German | |||
digiCLIP DF30CAN/DF31CAN - Manuel d'emploi | French | |||
digiCLIP DF30CAN/DF31CAN - Operating Manual | English | |||
digiCLIP DF30DN/DF31DN - Bedienungsanleitung | German | |||
digiCLIP DF30DN/DF31DN - Manuel d'emploi | French | |||
digiCLIP DF30DN/DF31DN - Operating Manual | English | |||
digiCLIP DF30DP/DF31DP - Bedienungsanleitung | German | |||
DigiCLIP DF30DP/DF31DP - Manuel d'emploi | French | |||
digiCLIP DF30DP/DF31DP - Operating Manual | English | |||
Instruções de segurança | ||||
digiCLIP - Safety Instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
digiCLIP - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Device Descriptions | ||||
digiCLIP EDS files (CAN) for DF30CAN and DF31CAN
EDS files for digiCLIP DF30CAN and DF31CAN. Data: 06/2014 | Versão: 1.36 / 1.20 | Tamanho: 13 KB | Multi idiomas | |||
digiCLIP EDS files (DeviceNet) for DF30DN and DF31DN
EDS files for digiCLIP DF30DN and DF31DN. Data: 05/2015 | Versão: 1.12 | Tamanho: 25 KB | Multi idiomas | |||
Software | ||||
digiCLIP Assistant
digiCLIP Assistant, Firmware Loader and USB Driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for easy setup of digiCLIP modules and for visualization. For smooth operation of modules with CAN and DeviceNet interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. For Profibus operation Hilscher and Siemens CP5511/12 and CP5711 is supported - to handle digiCLIP firmware-updates via CP5711 digiCLIP-modules have to be equipped with a adapted bootloader which is implemented starting with following serial-numbers: (DF30DP: 816711801 / DF31DP: 817427801). All required drivers are included and will be installed during startup. Data: 04/2016
|
Versão: 2.6.5
|
Tamanho: 77 MB
| Multi idiomas | |||
digiCLIP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Data: 08/2011 | Versão: 1.00 | Tamanho: 42 MB | Multi idiomas | |||
digiCLIP DTM setup for DF30DP and DF31DP
Contains the installation of the DeviceDTM in German and English for Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 operating systems. Prerequisite for using digiCLIP DTM setup is the installation of a frame application (e.g. FDT container, PACTware) - not included in this download. Data: 12/2010
|
Versão: 1.2.0.166
|
Tamanho: 13 MB
| Multi idiomas | |||
digiCLIP Example DeviceNet Project (Omron PLC)
The CX-Integrator example program shows the basic test setup of a digiCLIP DF31DN connected to an Omron Sysmac CJ1M SPS with a CS1/CJ1 DRM21 fieldbus controller. In this example, consistent (coherent) data is read and written over the DeviceNet. The DF30DN operating manual provides all possible commands and values. This example does not imply any warranty or guarantee. Data: 07/2015 | Tamanho: 763 KB | Multi idiomas | |||
digiCLIP Example on a CANOpen application
This applicatin is to describe an example of a small-scale digiCLIP amplifier application in a CAN network using a CANopen based PLC. In this application, load cells implemented as strain gage full bridges are used for determining the filling level in a tank and taring it to 0 ... 100% using a PLC connected to the digiCLIP. This example does not imply any warranty or guarantee. Data: 07/2015 | Tamanho: 1 MB | Multi idiomas | |||
digiCLIP Example Profibus Project
This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU313-2DP and a DF30DP/DF31DP (digiclip). In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profibus with SFC14 and SFC15. As an additonal programming the parametercontainer is programmed to configure the DF30DP in the cyclic data exchange. To read configurations with DPV1 the Siemens function block SFB52 (PNO AK1131)is programmed, too. All commands and values for the configuration are shown in the official manual. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the DF30DP into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee. Data: 07/2015 | Tamanho: 7 MB | Multi idiomas | |||
digiCLIP Firmware for DF30 and DF31
Archive including all current firmware files for modules of the digiCLIP series. The appropriate firmware loader is part of the digiCLIP assistant. The zip file has to be extracted into the digiCLIP assistant download directory. DF30CAN version 1.44 DF30DP version 1.42 DF30DN version 1.12 Data: 05/2015
|
Tamanho: 555 KB
| Multi idiomas | |||
GSD/GSE files for digiCLIP DF30 and DF31
GSE/GSD files for digiCLIP DF30DP and DF31DP. Data: 12/2012 | Versão: 1.34 | Tamanho: 3 KB | Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TechNote - FDT/DTM Application
This is an instruction for creating a FDT (Field Device Technology) project with the fdtCONTAINER which connects a Profibus digiCLIP (DF31DP) with a PC via an Ethernet gateway (THxEPI2). | German | |||
TechNote - FDT/DTM Application
This is an instruction for creating a FDT (Field Device Technology) project with the fdtCONTAINER which connects a Profibus digiCLIP (DF31DP) with a PC via an Ethernet gateway (THxEPI2). | English | |||