Classes de precisão OIML | Exatidão das células de carga Classes de precisão OIML | Exatidão das células de carga | HBM

Classes de precisão OIML explicadas: Qual célula de carga para qual aplicação?

Demandas na precisão da célula de carga variam com as diferentes tarefas. Por exemplo, uma precisão até o último grama é raramente exigida ao pesar materiais de construção como cimento ou cascalho - aqui, valores mais brutos são suficientes do que, por exemplo, com balanças de balcão ou sistemas de dosagem de alta precisão onde gramas ou microgramas são requeridos.

Classes de precisão acordadas internacionalmente pela OIML R60 fornecem informações valiosas para escolher a célula de carga correta para uma aplicação específica. Todas as células de carga da HBM foram classificadas e testadas de acordo com a OIML R60.

As células de carga da HBM usam tecnologia de strain gauge. Estas células de carga convencem através do seu preço atraente, vida longa e precisão. Além disso, eles exigem pouco espaço para montagem e são fáceis de instalar.

A HBM oferece principalmente células de carga com classes de precisão C3, C3MR e C6. Isto significa que as células de carga atendem aos requisitos especificados com precisão para vários fatores que são críticos para a qualidade do resultado da medição, por exemplo, comportamento de linearidade e temperatura.

 

Qual classe de precisão para minha aplicação?

Aqui você encontrará nossas recomendações para classes de precisão e sua adequação para sua aplicação. Em geral, há uma tendência global em direção a uma precisão crescente. A HBM oferece células de carga com a classe de alta precisão C6 já hoje. Células de carga de classe C6 oferecem excelentes propriedades, particularmente para desenvolver novos conceitos para balanças e controladores de peso de alta precisão.

Além disso, estamos melhorando continuamente a precisão de nossas células de carga até níveis que até agora pareciam fora do alcance das células de carga usando a tecnologia de strain gauge. Isto abre muitas novas oportunidades para atividades e produtos inovadores de tecnologia de pesagem, especialmente porque as células de carga de strain gauge estão disponíveis a preços substancialmente mais baixos do que as células de carga com base na compensação de força eletromagnética normalmente usada. Entre em contato conosco.

Aplicações típicas

Células de carga com diferentes classes de precisão são necessários dependendo da aplicação. O gráfico fornece uma visão geral das aplicações típicas, desde a menor até a mais alta classe de precisão.

Células de carga com precisão relativamente baixa classificadas de D1 a C2 são suficientes para balanças simples de materiais de construção usadas para pesar areia, cimento ou água .

Adicionando a proporção certa de aditivos aos materiais de construção é essencial. Para este propósito, balanças especiais para materiais de construção com classe de precisão C3 estão disponíveis para misturar aditivos como cinza ou areia.

Células de carga da classe de precisão C3 são amplamente utilizadas na construção de máquinas também. Aqui, as balanças contribuem para a garantia da qualidade, por exemplo, quando os rolamentos de esferas são verificados.

No entanto, é necessária maior precisão com balanças de balcão ou balanças usadas em máquinas de envase. Gramas ou microgramas são necessários aqui. As células de carga usadas nestas aplicações estão de acordo com as classes de precisão C3 a C6.

Atualmente, as células de carga integradas em balanças de balcão especiais ou também em balanças de controle de peso atingem a mais alta classe de precisão C6. Estes controladores de peso geralmente dinâmicos permitem um monitoramento de produção altamente preciso de mercadorias com base em critérios de peso. A embalagem de alimentos é um exemplo típico de aplicação.