PME - Eletrônica de Medição com Conexão para Fieldbus PME - Eletrônica de Medição com Conexão para Fieldbus | HBM

PME - Condicionadores de sinal industriais com conexão para redes industriais

O sistema inteligente de medição de PME é ideal para uso em aplicações de medição descentralizada dentro da indústria, como processos de produção com grandes máquinas, bem como para bancadas de testes funcionais e de potência. Além disso, também é adequado para áreas com atmosferas potencialmente explosivas. Seus módulos amplificadores independentes registram grandezas medidas relevantes, como força, pressão, temperatura, velocidade de rotação e torque para processamento digital interno. Um assistente de software gratuito e interfaces fieldbus padrão, como CAN e PROFIBUS DP, permitem a rápida integração dos módulos.

Classe de precisão da HBM: de 0,1 a 0,03
Canais de medição: de 1 a 8

Detalhes dos módulos PME

MP55 - Amplificador de medição de canal único

Amplificador de frequência portadora de 4,8 kHz para strain gage e transdutores indutivos em circuito completo e meio ponte; Filtro de 0,05 a 500 Hz; 0,1 classe de precisão

MP55DP - Condicionador de sinal de canal único

Amplificador de frequência portadora de 4,8 kHz com as mesmas características do MP55 (ver acima) e com interface PROFIBUS DP adicional

MP55IBS - Condicionador de sinal de canal único

Amplificador de frequência portadora de 4,8 kHz com as mesmas características do MP55 (ver acima) e com interface adicional Interbus S

Nota: Em combinação com barreiras SD01A Zener, os sensores também podem ser operados como dispositivos intrinsecamente seguros em atmosferas potencialmente explosivas, tipo de circuito de medição [S.B.1] (Ex II (1) GD, [EEx ia] IIC) 

MP60 - Condicionador de sinal de canal único para transdutores incrementais

Módulo de medição de frequência para transmissores incrementais e flanges de torque da HBM com saída de frequência; Classe de precisão de 0,05

MP60DP - Amplificador de medição de canal único para codificadores incrementais

Módulo de medição de frequência com as mesmas características do MP60 (ver acima) e com uma interface adicional PROFIBUS DP

 


PME Step Files

Faça download dos arquivos CAD para este produto
PME arquivos CAD

Documentação técnica da linha PME

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
PME - Caractéristiques techniques French
PME - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES French
PME - Data Sheet English
PME - Data Sheet English
PME - Datenblatt German
PME - DATENBLATT German
PME - Dati tecnici Italian
PME - データシート Japanese
Catálogos
PME - Brochure English
PME - Broschüre German
Manuais de Operação
Modulo MP55 - Manuale di istruzione Italian
MP55 - Bedienungsanleitung German
MP55 - Manuel d'emploi French
MP55 - Operating Manual English
MP55 - Operating Manual English, German
MP55 - 取扱説明書 Japanese
MP55DP - Manuale di istruzione Italian
MP55DP - Operating manual French, English, German
MP55IBS - Manuale di istruzione Italian
MP55IBS - Operating manual French, English, German
MP60, MP60DP - Operating Manual English, German
MP60/MP07 - 取扱説明書 Japanese
MP60/MP07 - 取扱説明書 Japanese
Instruções de segurança
Moduli PME - Avvertenze di sicurezza Italian
PME modules - Safety instructions French, English, German
PME-Safety Instruction English, German, French
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
MP55 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
MP55DP - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
MP55IBS - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE Multi idiomas
MP60 - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
MP60DP - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
PME - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Device Descriptions
PME EDS files

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).

Data: 11/2011  |  Versão: 1.01  |  Tamanho: 33 KB

Multi idiomas
Firmware
PME Firmware for hardware version 1.xx

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Data: 05/2007  |  Versão: HW1  |  Tamanho: 887 KB

Multi idiomas
PME Firmware for hardware version 2.xx

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38

Data: 12/2016  |  Versão: HW2  |  Tamanho: 2 MB
Documentos Relacionados: MP85A Release note FW

Multi idiomas
Software
PME CAE data for Eplan Electric P8

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.

Data: 08/2011  |  Tamanho: 30 MB

Multi idiomas
PME FASTpressSuite CD

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)
  • License-manager for MP85A-Toolkit and MP85A-Runtime (necessary for MP85A PC-applications)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.12)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.22)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.

Data: 01/2019  |  Versão: 1.52  |  Tamanho: 165 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
PME Profibus DP

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.

Data: 07/2013  |  Versão: 1.20  |  Tamanho: 30 KB

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.