PME – Condicionadores de Sinal de Medição Industrial Conectados a um Fieldbus

O sistema de medição inteligente PME é ideal para uso em aplicações de medição descentralizadas na indústria, como em processos de produção com grandes máquinas, bem como para bancos de ensaios funcionais e de potência. Além disso, também é adequado para áreas com potencial de explosões. Seus módulos amplificadores stand-alone gravam grandezas como força, pressão, temperatura, velocidade rotacional e torque para processamento digital interno. Um software de assistência gratuito e interfaces fieldbus padrão como CAN e PROFIBUS DP permitem fácil integração dos módulos.

  • Classe de precisão HBM: de 0,1 até 0,03
  • Canais de medição: de 1 até 8

Universal

  • Alta precisão com resolução de 24bit;
  • Até 8 canais de medição para cálculos inteligentes;
  • Entradas disponíveis de medição para todas as medições das grandezas mais comuns (strain gage e sensores indutivos, corrente contínua, termopares, torque e sensores de velocidade, por exemplo);
  • Interface CAN padrão;
  • Interface PROFIBUS DP opcional.

Pode ser usado para diversas aplicações graças aos módulos amplificadores de medição flexíveis e precisos.

Robusto e Confiável

  • Corpo compacto de alumínio;
  • Proteção através de EMC;
  • Barramentos Zener para uso em aplicações externas;
  • Controle confiável devido aos interruptores de valores limite, memória de valor de pico e entradas e saídas de controle;
  • Monitoramento através de indicadores de diagnóstico, erro e alarme.

Também pode ser usado em condições adversas devido ao seu design robusto e diversas possibilidades de controle.

Fácil de usar

  • Operação manual ou via PC;
  • Assistente de software gratuito para rápida configuração;
  • Configurações podem ser salvas com até 4 parâmetros internos de configuração;
  • Visor LCD de fácil leitura;
  • Teclado tipo membrana para parametrizações no local;
  • Ampla gama de acessórios.

Rápida configuração e fácil utilização via programação digital.

Resumo dos módulos PME

MP01 – Amplificador de medição multicanal

Amplificador DC; 4 canais para tensão, corrente e termopares ou 2 canais para PT100 e resistores; conector Subcon5; classe de precisão 0,1.

MP07 – Módulo de alimentação

Módulo de alimentação para sensores de torque tipo T10F KF1.

MP30 – Amplificador de medição single channel

Amplificador de frequência portadora de 600Hz para strain gages; filtro 0,05-Hz; auto calibração; classe de precisão 0,03.

MP30DP – Amplificador de medição single channel

Amplificador de frequência portadora de 600Hz com as mesmas características do MP30 (veja acima), mas com uma interface PROFIBUS DP adicional.

Nota: Em combinação com os barramentos SD01A Zener, os sensores podem ser operados como dispositivos seguros em atmosferas com potencial explosivo e circuito de medição tipo [S.B.1]  (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).

MP55 - Amplificador de medição single channel

Amplificador de frequência portadora de 4,8kHz para strain gage e sensores indutivos em circuitos de ponte completa ou ½ ponte; filtro 0,05-500Hz; classe de precisão 0,1.

MP55DP – Condicionador de sinal single channel

Amplificador de frequência portadora de 4,8kHz com as mesmas características do MP55 (veja acima), mas com uma interface PROFIBUS DP adicional.

MP55IBS – Condicionador de sinal single channel

Amplificador de frequência portadora de 4,8kHz com as mesmas características do MP55 (veja acima), mas com uma interface Interbus S adicional.

Nota: Em combinação com os barramentos SD01A Zener, os sensores podem ser operados como dispositivos seguros em atmosferas com potencial explosivo e circuito de medição tipo [S.B.1]  (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).

 

 

MP60 – Condicionador de sinal single channel para sensores incrementais

Módulo de medição de frequência para transmissores incrementais e sensores de torque HBM com frequência de saída; classe de precisão 0,05.

MP60DP – Condicionador de sinal single channel para encoders incrementais

Módulo de medição de frequência com as mesmas características do MP60 (veja acima), mas com uma interface PROFIBUS D adicional.

MP70DP S7 - Interface Profibus

Gateway de CANopen para Profibus DP; até 8 canais PME podem ser conectados via CAN; permite que funções gateway e matemáticas possam ser realizadas.

 

 

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
German
Italian
Japanese
Catálogos
English
German
Manuais de Operação
Italian
Italian
Italian
German
French
English
German
French
English
English, German, French
German
Japanese
French
English
Italian
English, German, French
Italian
English, German, French
German
Japanese
Japanese
Italian
French
English
Italian
English, German, French
German
Italian
French
English
Instruções de segurança
Italian
English, German, French
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Multi idiomas
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 08/2011
Size: 30 MB
Multi idiomas

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).


Date: 11/2011
Version: 1.01
Size: 33 KB
Multi idiomas

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.206)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.5.12)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.10)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.


Date: 07/2015
Version: 1.50
Size: 163 MB
Related Documents:
Multi idiomas

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Date: 05/2007
Version: HW1
Size: 887 KB
Multi idiomas

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38


Date: 12/2016
Version: HW2
Size: 2 MB
Related Documents:
Multi idiomas

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.


Date: 07/2013
Version: 1.20
Size: 30 KB
Multi idiomas