Monitoramento total do controle de qualidade e processo em tempo real com algoritmos poderosos e alarmes.
Controlador de Processos MP85A-S EASYswitch: Para testes manuais e funcionais eficientes
Com suas duas entradas universais de sinal digital, o controlador de processos industriais MP85A-S captura simultaneamente uma ampla faixa de dados de medição sobre funções e manuseios de sistemas de interruptores e controladores em apenas um ciclo de testes.
O MP85A-S EASYswitch é usado, por exemplo, em testes de final de linha de produção na indústria automotiva e de móveis, incluindo testes de interruptores, bem como de elementos de gaveta e fivela. Com seus poderosos algoritmos de ponto de comutação, janela de tolerância e rápidos alarmes de valor limite, o controlador de processos inteligente pode ser adaptado individualmente para garantir 100% de controle de qualidade, para que os sistemas de interruptores e controladores sempre funcionem de forma confiável no futuro.
O MP85A-S EASYswitch verifica até 5 interruptores ao mesmo tempo, visualiza os dados medidos em tempo real e permite alterações rápidas e sem complicações na produção com 1.000 espaços de armazenamento para conjuntos de configurações. Ao mesmo tempo, seu pacote de software FASTpress Suite abrangente e multi-nível simplifica a configuração e a avaliação e documentação de dados.
- Interfaces do dispositivo: Entradas e saídas digitais e fieldbus, CANopen, Profibus DPV1 e Profinet RT
- Armazenamento de conjunto de configurações: 1.000
Avaliação completa
- 2 canais de avaliação no modo y / x ou y / t;
- Redução inteligente de dados em tempo real;
- Testes simultâneos de até 5 interruptores;
- Posição do ponto de comutação, operação, direção e repetições, bem como as forças atuantes e torque na janela do teste de comutação;
- Monitoramento de processos livre de falhas com diagnósticos e sinalização de alarme e falhas;
- Visualização em tempo real dos dados medidos e processados;
- Controle abrangente com janela de tolerância e avaliações de valor limite.

Uso universal
- Duas entradas de medição universais para strain gages, ½ ponte indutiva e ponte completa, contadores e encoders rotativos SSI;
- Acesso rápido a até 1.000 configurações armazenadas;
- Detecção das menores áreas de carga parcial com alta resolução de 24-bit;
- Alta resistência EMC;
- Fácil instalação e parametrização com os assistentes PME, bem como sensor de detecção de TEDS.

Útil para inúmeras aplicações, graças aos parâmetros armazenados.
Autônomo ou acoplado
- Software “assistente PME” gratuito para parametrizações;
- Documentação fácil dos dados processados e eventos IO / NIO em formato de dados ASCII, Q-DAS ou IPM via Ethernet ou cartão interno de memória;
- Software poderoso FASTpress Suite e INDUSTRYmonitor disponíveis para produção e exemplo de programação para todos os fieldbuses mais comuns.

Inicialização fácil e documentação abrangente com assistente PME gratuito e suíte abrangente de software.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Caractéristiques techniques | French | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Data Sheet | English | |||
MP85A-S / MP85ADP-S EASYswitch - Datenblatt | German | |||
Catálogos | ||||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | English | |||
MP85A-S EASYswitch - Brochure | French | |||
MP85A-S EASYswitch - Broschüre | German | |||
Manuais de Operação | ||||
MP85A - Aide sur | French | |||
MP85A - Description d'interface | French | |||
MP85A - Interface Description | English | |||
MP85A - Program Help | English | |||
MP85A - Programmhilfe | German | |||
MP85A - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Bedienungsanleitung | German | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Manuel d'emploi | French | |||
MP85A, MP85ADP, MP85A-S, MP85ADP-S - Operating Manual | English | |||
Quick Start Guides | ||||
MP85A FASTpress PME Assistant - Guida breve | Italian | |||
MP85A(DP) FASTpress / MP85A(DP)-S EASYswitch - Quick Start Guide | French, English, German | |||
Acessórios | ||||
GK7000 / GK7600 - Caractéristiques techniques | French | |||
GK7000 / GK7600 - Data Sheet | English | |||
GK7000 / GK7600 - Datenblatt | German | |||
GK7000 / GK7600 - Operation Manual | English, German, French | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Data Sheet | English | |||
P-S1503P 15" Panel PC - Datenblatt | German | |||
Instruções de segurança | ||||
MP85A - Avvertenze di sicurezza | Italian | |||
MP85A - Safety Instructions | French, English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
MP85A / MP85ADP - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Device Descriptions | ||||
PME EDS files
EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85). Data: 11/2011 | Versão: 1.01 | Tamanho: 33 KB | Multi idiomas | |||
Firmware | ||||
MP85A(DP)-S Firmware Switch and Haptic Testing
This firmware includes function and features for Switch- and Haptic-Test of mechanical and electrical components, like doors, flaps but also electrical switches. It can be uploaded with the PME-Updater into each standard MP85A(DP) and appears after the update as MP85A(DP)-S. Detailed explanation of the switch-test functions are in the MP85A manual and interface-description. For PLC integration standard MP85A Device-Description-Files can be used.
Data: 04/2021 | Versão: 2.38 | Tamanho: 429 KB | Multi idiomas | |||
PME Firmware for hardware version 1.xx
For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Data: 05/2007 | Versão: HW1 | Tamanho: 887 KB | Multi idiomas | |||
PME Firmware for hardware version 2.xx
For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:
Data: 12/2016
|
Versão: HW2
|
Tamanho: 2 MB
| Multi idiomas | |||
Software | ||||
BPMmonitor Application software
This software package contains a modern production related GUI to connect up to max 12 MP85 modules, which run in parallel including Visualization, Process-evaluation, Data-storage and Backup. Up to 999 parameter-sets of each MP85 can be stored onto it´s memory-card. The parameter-sets are divided in “device”-settings such as senor-related settings and “application”-settings such as evaluation-related setting like the tolerance-windows and tolerance-band, etc. With this it´s easy the handle amplifier-setting split to the application settings, because they can be set separately and copied automatically to the related parameter-sets. A Program-help is included in the software. The software runs under Windows7/8/10 and can be started 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Data: 05/2021 | Versão: 1.2.1.20 | Tamanho: 15 MB | Multi idiomas | |||
EASYmonitorCE Application software
This software package contains the complete application with built-in program help for the GK7000 display terminal. GK7000 works with max. 6 MP85 devices and can be used for the complete parameterization, visualization and storage of process data. The application runs under WindowsCE V5 and V6 and is optimized for a screen resolution of 800x480 pixels. For update details, please follow the steps in UpdateGK7000.pdf, which is included in the zip download. Data: 05/2019 | Versão: 2.0.6.0 | Tamanho: 5 MB | Multi idiomas | |||
MP85A CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Data: 08/2011 | Versão: 1.00 | Tamanho: 19 MB | Multi idiomas | |||
NL51N-DPL-Gateway-DP/NP CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro project and contains CAE data for Eplan Electric P8. | Tamanho: 81 KB | Multi idiomas | |||
PME FASTpressSuite CD
PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup. This download includes:
... and the demo versions of:
You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative. Data: 01/2019
|
Versão: 1.52
|
Tamanho: 165 MB
| Multi idiomas | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP: Data: 07/2015 | Tamanho: 2 MB | Multi idiomas | |||
PME MP85ADP(-S) Example Project
Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7: Data: 07/2010 | Tamanho: 6 MB | Multi idiomas | |||
PME MP85ADP(-S) Profinet-integration
This is an instruction for integrating a MP85DP in a profinet network by using the Hilscher gateway NL51N-DPL, which converts Profibus to Profinet. It shows how to configure the Hilscher gateway, which is able to transmit cyclic data, and establish a profinet connection (RT). Furthermore, it is shown how to transmit acyclic data via the gateway by using the profibus container. In this example, the workpiece id of the MP85 is changed by our TIA PLC program.
Data: 02/2020 | Tamanho: 197 MB | Multi idiomas | |||
PME Profibus DP
PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file. Data: 07/2013 | Versão: 1.20 | Tamanho: 30 KB | Multi idiomas | |||
Repair-instruction to fix Boot-errors on the GK7000 Display-Terminal
This instruction can be used to repair the GK7000 display-terminal in case if a boot-error on the GK7000 occurs. For fixing the error a SD-HD card is needed. This card must have a capacity of 4 GB or 8 GB. SD cards with less/more capacity are not supported. Data: 05/2019 | Tamanho: 23 MB | Multi idiomas | |||
Sequence for reading the curve memory via ProfibusDPV1 using Simatic Step7
The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file. Data: 07/2015 | Tamanho: 926 KB | Multi idiomas | |||