Atenção: o Clip está disponível até o final de 2019 e está sendo substituído pelo novo e preciso condicionador de sinais ClipX!
Clip: Amplificador Analógico para Aplicações Industriais
Basta clicar e começar! O amplificador analógico CLIP vem em um invólucro de plástico leve. Ele é projetado para aplicações em bancadas de produção ou teste e pode ser facilmente instalado em trilhos DIN. Os módulos CLIP têm alimentação CC ou CF e podem ser conectados a todos os transdutores de strain gauge para medir força, deslocamento ou torque, bem como células de carga. Além disso, muitos módulos estão disponíveis para expansão e adaptação individual às respectivas aplicações. O CLIP combina rápida integração e facilidade de uso, e é uma solução econômica para aquisição confiável de quantidades físicas em ambientes industriais adversos.
Classe de precisão da HBM: 0,1
Entradas de medição: Medição de entradas para muitos sinais comuns em bancos de produção e teste
Expansão opcional com: saída de corrente, chave limitadora, módulo de tara

Atenção: o Clip está disponível até o final de 2019 e está sendo substituído pelo novo e preciso condicionador de sinais ClipX!
Amplificador DC para pontes completas de strain gage; para medições estáticas e dinâmicas (<6kHz); tensão de excitação selecionável; Faixa de medição 0,1 ... 8mV / V

Amplificador CF (600Hz) para pontes completas de strain gages; estabilidade muito alta do ponto zero; até 4 transdutores de strain gages podem ser operados em paralelo; 0,03% typ. erro de linearidade; Faixa de medição de 0,2 ... 8mV / V

Amplificador de CF (4,8 kHz) para meias ponte e pontes completas indutivas; Faixa de medição 8 ... 400mV / V

Interruptores de limite duplos com 2 entradas separadas; tensão de referência ajustável entre 0V e + 10V; direção de comutação, histerese e tempo de comutação podem ser selecionados

Tara automática e unidade de armazenamento; aquisição de valores de pico e valores instantâneos; função de curva de envelope selecionável

Estágio de busca simples e / ou dupla para saída de corrente de + 20mA ou +4 ... + 20mA; resistência de carga admissível <500 Ohm

Fonte de alimentação para módulos (230V, 115V / 50 ... 60Hz); até 4 módulos podem ser conectados (15V = / max. 650mA); com proteção contra sobrecarga