CLIP – Amplificador Analógico para Aplicações Industrial

Basta conectar e iniciar! O amplificador analógico CLIP vem em um corpo plástico leve. É projetado para aplicações em linha de produção e em bancos de ensaio e pode ser facilmente instalado em trilhos DIN. Os módulos CLIP possuem alimentação DC ou AC (frequência portadora) e podem ser conectados a todos os sensores para medição de força, deslocamento ou torque, bem como células de carga. Além do mais, muitos módulos estão disponíveis para expansão e adaptação individual às respectivas aplicações. O CLIP combina rápida integração e fácil uso e é uma solução de baixo custo para aquisição confiável de grandezas físicas em ambientes industriais adversos.

  • Classe de precisão HBM: 0,1
  • Entradas de medição para diversos sinais comum em linha de produção e bancos de ensaio
  • Expansão opcional com: saída de corrente, interruptor de limite, módulo de tara

Flexível e preciso

  • Classe de precisão 0,1;
  • Para todos os transdutores em configuração de ponte completa, como sensores de força, deslocamento e torque, bem como células de carga;
  • Versão robusta e confiável de amplificador de frequência portadora de 600Hz para aplicações em tecnologia de pesagem;
  • Versão de amplificador DC rápido com alta largura de banda de medição para aplicações em automação de fábricas;
  • Módulos add-on para valores de pico e de limite, bem como função tara para tarefas de controle.

Adaptável para diversas aplicações, devido à combinação de diferentes tipos de transdutores e módulos.

Rápida integração, fácil de usar

  • Todos os amplificadores CLIP possuem uma saída analógica de ±10V;
  • Uma saída de corrente de ±20 mA está disponível como opcional;
  • Interruptores DIP e potenciômetros ajustáveis no painel frontal permitem um ajuste conveniente;
  • A faixa de medição pode ser ajustada sem uma carga pré-definida, usando um sinal interno de calibração;
  • Operação e parametrização via controle frontal.

Resultados confiáveis de medição, devido aos amplificadores que fornecem excelente estabilidade a longo prazo e baixo ruído.

Robusto

  • Compatibilidade eletromagnética e operação segura, mesmo em ambientes industriais adversos;
  • Barreiras Zener (SD01A) permite uso em áreas com atmosfera potencialmente explosiva;
  • instalação padronizada e testada em trilhos DIN, de acordo com DIN50022 em cabine de controle.

Instalação em poucas etapas, sem necessidade de software.

Resumo dos módulos CLIP

AE101

Amplificador DC para strain gages de ponte completa; para medições estáticas e dinâmicas (<6kHz); tensão de excitação selecionável; faixa de medição de 0,1mV/V até 8mV/V.

AE301:

Amplificador AC (600Hz) para strain gages de ponte completa: estabilidade do ponto zero muito alta; até 4 sensores pode ser operados em paralelo; erro de linearidade 0,03%; faixa de medição de 0,2mV/V até 8mV/V.

AE501:

Amplificador AC (4,8kHz) para ponte completa ou ½ ponte indutiva; faixa de medição de 8mV/V até 400mV/V.

GR201:

Limites do switches com duas entradas de referências distintas; Tensão de referência ajustável entre 0V e 10V; limite ajustável para curva de subida e/ou descida; histerese e delay também podem ser ajustados.

TS101:

Tara e unidade de armazenamento automáticas; aquisição dos valores de pico e valores instantâneos; função de curva envelope selecionável.

EM201, EM201K2:

Módulo de saída analógica (+20mA ou +4mA até +20mA); resistência de carga permissível <500Ohm.

NT101A, NT102A:

Fonte de alimentação para módulos (230V, 115V/ de 50Hz até 60Hz); podem ser conectados até 4 módulos (15V= / max. 650mA); com proteção contra sobrecarga.