Resultados precisos de medição devido a um filtro digital, um design com baixo desvio e alta compatibilidade eletromagnética.
Amplificadores de Medição da Série MVD para Frequência Portadora e Corrente Direta
O amplificador de medição MVD2555 é ideal para uso em medições industriais. Seu corpo robusto e protegido contra poeira foi otimizado para montagem em rack. Os amplificadores possuem memórias Min/Max, interruptores de valor limite e diferentes tipos de sinais para garantir máxima confiabilidade em suas aplicações. Ambos os dispositivos vêm com uma saída analógica livremente escalonável que permite rápida adaptação às condições individuais de medição e garante resultados de alta qualidade.
- Classe de precisão 0,1
- Dimensões: 153 x 72 x 212 mm (L x A x P)
- Grau de proteção: IP51 (frente)
Resultados de Alta Qualidade
- Medição precisa devido à classe de precisão 0,1;
- Resultados claros devido à presença de um filtro digital que pode ser ajustado em múltiplas etapas;
- Alta qualidade de sinal graças a um design com baixo desvio;
- Alta compatibilidade eletromagnética.

Aplicação Universal
- Fácil configuração baseada em parâmetros integrados de memória (formulação);
- Saída analógica livremente escalonável (±10V, ±20mA, 4-20mA);
- Memória de valor de pico integrada;
- Menu de configuração multi-idioma, protegido por senha para parametrização do dispositivo.

Amplo campo de aplicações devido aos parâmetros de memória e quatro interruptores de valor limite.
Uso Seguro
- Portátil, com alças de transporte que também servem de suporte;
- Display LED de fácil leitura com 10 dígitos;
- Controle intuitivo através de teclado robusto com sete botões;
- Sinais integrados de diagnóstico, erro e alarme.

Uso confiável em aplicações industriais devido aos sinais de alarme e display LED de fácil leitura.
MVD2555 CAD Files
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
MVD2555 arquivos CAD |
Documentação Técnica & Downloads
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
MVD2555 - Caractéristiques techniques | French | |||
MVD2555 - Data Sheet | English | |||
MVD2555 - Datenblatt | German | |||
MVD2555 - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
Control de procesos industriales con HBM - Folleto | Spanish | |||
Controle de processo industrial com HBM - Folheto | Portuguese | |||
Controllo dei processi industriali con HBM - Opuscolo | Italian | |||
HBM 산업용 공정 제어 - 브로셔 | Korean | |||
HBM工業用プロセス制御 - パンフレット | Japanese | |||
HBM的工业过程控制 - 手册 | Chinese | |||
Le contrôle de process industriel avec HBM - Brochure | French | |||
Manuais de Operação | ||||
MVD2555 - Bedienungsanleitung | German | |||
MVD2555 - Interface Description | English | |||
MVD2555 - Manuale di istruzione | Italian | |||
MVD2555 - Manuel d'emploi | French | |||
MVD2555 - Manuel d'emploi | French | |||
MVD2555 - Operating Manual | English | |||
MVD2555 - Schnittstellenbeschreibung | German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
MVD, SCOUT55 - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||
MVD2555 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
Software | ||||
MVD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Data: 03/2012 | Versão: 1.00 | Tamanho: 19 MB | Multi idiomas | |||
MVD Scout Assistant
System-CD for MVD2555 and SCOUT55. Data: 09/2008 | Versão: 2.2 | Tamanho: 40 MB | Multi idiomas | |||
Tech Notes | ||||
TechNotes
This is a collection of technical application reports for requirements around MVD2555 and Scout55. They show a step-by-step solution up to the running project. Available languages: English and German
Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into ClipX. The examples do not imply any warranty or guarantee.
| Tamanho: 2 MB | Multi idiomas | |||