Pode ser usado em diversas aplicações devido à sua faixa de medição extremamente ampla e ajustável individualmente.
Amplificador Digital de Carga PACEline CMD: Medição de Sinais de 50pC até 2 milhões de pC
O amplificador digital de carga PACEline CMD para sensores piezoelétricos mede de forma precisa sinais rápidos de força, torque e pressão. É ideal para aplicações altamente dinâmicas, tais como monitoramento de produção em processos de prensagem ou ensaios no final da linha de produção no segmento automotivo devido à sua ampla faixa de medição e rápida aquisição de dados de até 50kHz. O PACEline CMD pode ser facilmente integrado via interface digital ou analógica e parametrizado via Ethernet bem como um Assistente de Software e Configurações.
- Classe de precisão HBM: 0,5;
- Faixas de medição: entre 50pC e 2 milhões de pC;
- Grau de proteção: até IP65.
Ampla faixa de medição
- Faixa muito ampla de medição e alta dinâmica;
- Faixa de medição livremente ajustável ou via SensorTeach;
- Certificado de calibração incluso na entrega;
- Precisão garantida também em faixas parciais.

Fácil de usar
- Transferência direta de dados via interface Ethernet ou saída analógica de 10V;
- Entradas e saídas de sinais digitais e analógicos, detecção de valor de pico;
- Assistente Integrado para economia de tempo na configuração do sensor;
- 2 parametrizações permitem que as formulações sejam rapidamente alteradas;
- Software de parametrização, incluindo gravador gráfico e armazenamento de dados.

Fácil de programar e usar devido a interfaces digitais e suporte de software.
Altamente confiável
- Alta qualidade de sinal com resolução de 14 bit;
- Design robusto, oferecendo grau de proteção IP60 e IP65;
- Filtro passa-alta selecionável para minimizar a deriva de sinal;
- Entradas e saídas de sinais isolados eletricamente previnem falhas;
- Rápida aquisição de dados com frequência de medição de até 50kHz.

Resultado de medições de alta qualidade devido ao design robusto e alta proteção de interferência EMC.
Desenhos para CAD
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Disponível em 2 diferentes versões
- CMD600: Para faixas de medição de até 600.00pC;
- CMD2000: Para faixas de medição de até 2 milhões de pC
- Também disponível: macro ePlan, driver LabVIEW, API para programadores, exemplos de projetos de software, exemplos de programação em Simatic Step7.
Acessórios PACEline
Vídeos
Dica prática: Fácil ajuste de cadeias de medição piezoelétricas
Tecnologia piezoelétrica em aplicações práticas
Documentação Técnica
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| CMD2000 - データシート | Japanese | |||
| CMD600 - Prospetto dati | Italian | |||
| CMD600 - データシート | Japanese | |||
| PACEline CMD2000 - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD2000 - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600 /-P - Data Sheet | English | |||
| PACEline CMD600 /-P - Datenblatt | German | |||
| PACEline CMD600/ CMD600P - Caractéristiques techniques | French | |||
| PACEline DMD2000 - Caractéristiques techniques | French | |||
| Catálogos | ||||
| PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
| PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
| Manuais de Operação | ||||
| CMD600 - Manuale di istruzione | Italian | |||
| CSB4/1 Summing Box - Operating Manual | English, German, French, Italian | |||
| PACEline CMD - Interface Description | English | |||
| PACEline CMD - Operating Manual | French, German, English | |||
| Acessórios | ||||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| Instruções de segurança | ||||
| PACEline CMD - Safety instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
| CMD / CMA CE - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
| Firmware | ||||
|
CMD Firmware
Archive including all current firmware for all modules of the CMD series (CMD600 and CMD2000). Data: 03/2016
|
Versão: 3.74
|
Tamanho: 248 KB
| Multi idiomas | |||
| Software | ||||
|
CMA/CMD CAE data for Eplan Electric P8
This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8. Data: 10/2011 | Versão: 1.00 | Tamanho: 18 MB | Multi idiomas | |||
|
CMD Assistant
CMD Assistant and Firmware Loader for Windows 2000, XP, Vista, 7/8/10. Allows the easy setup of CMD modules, visualization and process-data storage. All required drivers are included and will be installed during startup. Starting with assistant-version 1.2.4.0 only CMD with firmware 3.0 and higher can be used. Devices with firmware 2.9 and lower are shown in the device-scan but marked red with a note for firmware-update. Please do also a firmware-update for those devices, for features see release-notes. Data: 03/2016
|
Versão: 1.3.0.2
|
Tamanho: 66 MB
| Multi idiomas | |||
|
CMD LabView driver and example project
To simplify the use of CMD meauring amplifier a complete support for communication in form of a Labview driver is available, respectively Labview programs/subroutines called virtual instruments (VIs).
The CMD driver is completely written in Labview Professional Development System. In order to use the drivers the user will need Labview version 9.0.1 or later. Data: 07/2015 | Tamanho: 3 MB | Multi idiomas | |||
|
CMD Siemens Profinet integation example project
This is an instruction for using a CMD charge amplifier with a Siemens 1200 controller in a Profinet network. It shows how to stream data via UDP from the charge amplifier to the controller via UDP with up to 1000 Hz and send a command via TCP. This non-real-time communication can be performed simultaneously to an existing real-time ProfiNet connection over the same line. Communication is done with program blocks, which are enclosed with the technote in the .scl file.
HBM does not guarantee the completeness and correctness of this example.
Data: 07/2019 | Tamanho: 1 MB | Multi idiomas | |||