Measurement ranges PACEline CMA (pC)

  • 1 000
  • 2 000
  • 5 000
  • 20 000
  • 39 500
  • 158 300
  • 210 500
  • 287 000
  • 482 000
  • 2 000 000
  • 5 000 000

O amplificador de carga CMA PACEline leva, pela primeira vez, os muitos benefícios da tecnologia TEDS para o mundo da medição piezoelétrica de força. TEDS é a folha de dados eletrônica do transdutor, que possibilita uma identificação automática do sensor, provendo, assim, muitas vantagens em termos de eficiência e confiabilidade dos processos de medição. O que significa: A TEDS elimina aquela complexa parametrização individual de todos os componentes da cadeia de medição antes de se começar a medir.

Uma outra vantagem oferecida pelo CMA PACEline é a disponibilidade de dois campos de medição calibrados com, respectivamente, 100% e 20% da força nominal. O segundo campo de medição abre-lhe a nova possibilidade de um “zoom em sua produção”. Você pode verificar as seções críticas com sobrecarga em alta resolução, como se estivesse utilizando uma lente de aumento. Um conforto que está normalmente disponível somente com transdutores baseados em tecnologia strain gage.

Também através de seu acabamento, o CMA PACEline mostra a sua qualidade de ponta: Graças às entradas isoladas eletricamente e ao isolamento elétrico de rede entre sinal de medição e tensão de alimentação, o amplificador de carga atende as altas demandas dos adversos ambientes industriais.

O amplificador de carga CMA é parte da completa cadeia piezoelétrica de medição de força "PACEline" que, devido à perfeita harmonia entre transdutores e amplificador de carga, garante resultados de teste seguros e um tempo mínimo de instalação.

Acessórios & Cabos

Acessórios

CSB4/1 - caixa de junção

Simplifica a instalação de sensores piezoelétricos. A caixa de junção CSB4/1 permite que até quatro sensores piezoelétricos sejam conectados em paralelo em uma entrada de amplificador.

CSB4/1 - Data sheet

CSB4/1 - Manual de Operação

Cabo

Todos os cabos para sensores piezoelétricos da HBM são particularmente livres de ruídos e podem ser utilizados por toda variação de temperatura dos sensores.

Principais especificações:

Faixa de temperatura: de -55ºC até +200ºC
Blindagem: Camada intermediária semicondutora, malha de cobre revestida de prata
Revestimento: FPM
Ruído triboelétrico: Máximo de 1 pC
Isolamento a 20ºC: 1014 ohms
Impedância: 50 ± 5 ohms
Diâmetro externo: 1,9mm
Raio de flexão: 10mm
Isolador: PTFE

Nossa variedade de acessórios está constantemente sendo ampliada e atualmente inclui os seguintes cabos:

1-CCO

  • Adaptador para conectar 2 cabos com o conector 10-32UNF
  • Tomada em ambas as extremidades
  • Para extensão de cabos piezoelétricos

1-KAB143

  • Comprimento do cabo: 3m
  • Conector 10-32 UNF em ambos os lados
  • Adequado para todos os sensores com conector, caixa de junção CSB e amplificador CMA

1-KAB145

  • Comprimento do cabo: 3 m
  • Conector 10-32 UNF em ambos os lados. No entanto, comparado ao 1-KAB 143-3 com proteção maciça do conector
  • Anel de vedação no sensor para condições de uso extremamente rigorosas
  • Adequado para todos os sensores com conector, caixa de junção CSB e amplificador CMA

1-KAB176

  • Comprimento do cabo: 2m
  • Um lado com conector tipo 10-32 UNF, outro lado com conector BNC
  • Para conexão de todos os sensores com conector, caixa de junção CSB e amplificador de carga digital CMD

Order Number

1-CMA1
1-CMA2
1-CMA5
1-CMA20
1-CMA39
1-CMA158
1-CMA210
1-CMA287
1-CMA482
1-CMA2000
1-CMA5000/2

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
German
Italian
Catálogos
English
German
Manuais de Operação
French, Italian, German, English
Italian
French, English, German
Acessórios
English
French
German
Italian
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 10/2011
Version: 1.00
Size: 18 MB
Multi idiomas