Z6: Célula de Carga Tipo Bending Beam Z6: Célula de Carga Tipo Bending Beam | HBM

Célula de Carga Tipo Beam Z6: O Padrão do Mercado para Precisão e Robustez na Faixa de Pesagem desde 5kg até 1t

A célula de carga tipo beam Z6, desenvolvida pela HBM em 1972, tem sido constantemente otimizada por décadas. A Z6 é baseada na tecnologia strain gage. Está disponível em nove diferentes versões com capacidades máximas desde 5kg até 1t. Esta célula de carga se tornou um padrão mundial, com milhões de células tendo sido vendidas. É empregada em balanças tipo plataforma e de transporte para dosagem e medição de nível, bem como em módulos de pesagem que, por exemplo, são usados em pesagem de tanques. A proteção de metal protege a célula de carga contra a entrada de poeira. A célula de carga Z6 foi otimizada para conexão em paralela. Uma versão a prova de explosões em acordo com IECEx-ATEX também está disponível.

  • Classe de precisão (OIML): até C6
  • Carga nominal: desde 5kg até 1t
  • Grau de proteção: IP68

Precisa

  • Disponível em classes de precisão D1, C3, C4, C5 e C6 de acordo com a OIML
  • Configuração robusta de conexão a 6 fios para compensação de variações de resistência;
  • Excelente comportamento de carga descentralizada com uma baixa tolerância a sensibilidade e resistência de saída.

Resultados precisos de medição, graças à tecnologia de célula de carga certificada e precisa.

Robusta

  • Corpo de medição em aço inoxidável eletropolido;
  • Grau de proteção IP68 (100h, coluna d'água de 1m;
  • Fole metálico hermeticamente selado;
  • Células de carga e acessórios de montagem feitos de aço inoxidável.

Pesagem sempre confiável

Flexível

  • Diferentes capacidades máximas disponíveis: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, e 1 t;
  • Aprovações metrológicas: OIML, NTEP (USA), NMIA (Australia);
  • Versões a prova de explosão estão disponíveis (IECEx/ATEX, FM (USA));
  • Comprimento de cabo desde 3m até 20m;
  • Cabo pode ser redimensionado sem problemas devido à configuração a 6 fios.

Uso versátil devido à sua alta variabilidade e adaptabilidade.

Que tal algo um pouco mais robusto?

Para utilização em aplicações que demandam alto nível de robustez e higiene, está disponível a nova célula de carga do tipo bending beam, Z6R. Compatível com a conhecida célula Z6, otimizada para aplicação em ambientes agressivos, a Z6R define novos padrões.

Clique aqui para saber mais sobre a nova Z6R

Faça download dos arquivos CAD para este produto
Z6 arquivos CAD
Z6 arquivos CAD de acessórios

Versão à prova de explosões disponível

Disponibilidade opcional:

  • Projetos de proteção contra explosão conforme ATEX e IECEx

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
Z6 - Caractéristiques techniques French
Z6 - Data Sheet English
Z6 - Datenblatt German
Z6 - Folha de dados Portuguese
Z6 - Hoja de características Spanish
Z6 - Prospetto dati Italian
Z6 - Технический паспорт Russian
Z6 - 데이터 시트 Korean
Z6 - データシート Japanese
Z6 - 数据表 Simplified Chinese
Z6-P - Caractéristiques techniques

New - load cell with build-in plug M12x1

French
Z6-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
Z6-P - Datenblatt

Neu – Wägezelle mit eingebautem Stecker M12x1

German
Z6-P - Folha de dados Portuguese
Z6-P - Hoja de características

New - load cell with build-in plug M12x1

Spanish
Z6-P - Prospetto dati

New - load cell with build-in plug M12x1

Italian
Z6-P - 데이터 시트

New - load cell with build-in plug M12x1

Korean
Z6-P - 數據表

New - load cell with build-in plug M12x1

Chinese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuais de Operação
LCMC - Operating Manual English, German
Z6 - Istruzioni di montaggio Italian
Z6 - Manual de empleo Spanish
Z6/ Z6-P - Operating Manual English, German, French
Quick Start Guides
LCMC - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z6 - OIML Certificate of conformity English
Z6 - Test-/Parts-Certificate English
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
Z6F, Z6R - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.