BLC: Célula de Carga para Aplicações Comeciais BLC: Célula de Carga para Aplicações Comeciais | HBM

A célula de carga BLC é uma célula de carga para aplicações comerciais (legal for trade) com cargas nominais de 550 kg até 1,76 t. Este tipo de célula de carga oferece uma precisão de D1 e C3 (OIML). Seu design robusto (IP67) e sua tolerância à ruidos a torna ideal para muitas aplicações, como em balanças de plataforma, balanças transportadoras e módulos de pesagem de tanque de pesagem.

Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
BLC - Data Sheet English
BLC - Datenblatt German
BLC - Prospetto dati Italian
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instruções de Montagem
HLC/HLC-P - Mounting instructions English, German, French
Certificados
BLC - Test Certificate TC2163 English
Declaration of Conformity
HLC, BLC, ELC - Declaração de conformidade UE Multi idiomas