C2 e C2A | Célula de carga versátil e robusta C2 e C2A | Célula de carga versátil e robusta | HBM

Células de Carga C2 e C2A: Células de Carga de Compressão Universais

Comprovadamente úteis em dezenas de milhares de aplicações, as células de carga da série C2 fornecem uma pesagem confiável e precisa de cargas que variam entre 50 kg e 50 t. As aplicações podem ser encontradas em todos os ramos da indústria, onde são necessárias células de carga resistentes e robustas. Alguns exemplos de sua aplicação incluem pesagem de silo e cadinho, balanças de dosagem, balanças de plataforma ou balanças de elevação (com polias).

A versão C2A das células de carga (disponível com capacidade máxima de 1 t, 2 t, 5 t e 10 t) é válida para comércio nas Classes D1, D3 e C4 e também pode ser usada em todos os aplicativos onde as mercadorias são vendidas por peso.

  • Capacidade máxima: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 t, 5 t, 10 t, 20 t, 50 t
  • Princípio de medição: Ponte completa de strain gauge na configuração de 6 fios
  • Versão: carga de compressão
  • Grau de proteção: IP67

Universal

  • Design plano
  • 10 capacidades máximas disponíveis: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t / 50 t
  • Pode ser usado em balanças de elevação com polias
  • Excelente comportamento dinâmico devido ao seu deslocamento infinitesimal
  • Monitoramento preciso do peso estático através do uso de tecnologia de strain gauge

O modelo certo para cada aplicação

Robusta

  • Aço inoxidável
  • Encapsulamento hermético e soldagem a laser
  • Grau de proteção IP67
  • Versão Ex disponível como opção (zona IECEx-ATEX e EAC)

Adequado para uso em ambientes agressivos, graças ao seu design robusto

Legal for trade

Recursos especiais da versão C2A:

  • Certificado de teste OIML aceito internacionalmente
  • Classes de precisão: D1, C3, C4 para todas as faixas nominais (classificadas)

Também pode ser usado em aplicações legal-for-trade, devido ao certificado OIML

CAD Drawings and CAD Models

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Acessórios disponíveis

Aproveite a nossa gama de acessórios para uma instalação perfeita e transmissão de força ideal:

  • Rolamentos pendulares
  • Rolamentos de elastômero
  • Cabos de aterramento

Mais informações podem ser encontradas na folha de dados.

C2/C2A - Documentação técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
C2... - Data Sheet English
C2... - Datenblatt German
C2... - Prospetto dati Italian
C2A/... - Data Sheet English
C2A/... - Datenblatt German
C2A/... - データシート Japanese
С2A/... - Prospetto dati Italian
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instruções de Montagem
C2 - Mounting instructions German, French, English, Italian
Certificados
C2 - Test Certificate English, German
C2A - Test Certificate English
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
C2 (kg / t) - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.