A célula de carga inoxidável C2 está disponível com cargas nominais de 50 kg até 50 t e nas classes de precisão 0,1 % e 0,2 %. Esta robusta célula de carga se destaca por sua grande carga permanente dinâmica permitida e por seu baixo perfil.

Principais Características

  • Células de carga feitas de materiais resistentes à corrosão;
  • Pequena deflexão;
  • Alta carga dinâmica permissível;
  • Circuito de seis fios;
  • Baixo perfil;
  • Atende os requisitos EMC de acordo com EN 45 501;
  • Versão opcional a prova de explosões de acordo com ATEX95.

Carga nominal

50kg / 100kg / 200kg / 500kg / 1t / 2t / 5t / 10t / 20t / 50t

Classe de precisão

0,1 % / 0,2 % (carga nominal 50kg)

Aprovações

Ex, GOS

Classe de proteção

Aprovada EMC

Material

Aço inoxidável

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
German
Instruções de Montagem
Italian
German, French, English, Italian
Certificados
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex I M1

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
French, Italian, English, German, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista