Resultados de medição precisos devido a tecnologia precisa e certificada das células de carga
A célula de carga ELC é uma célula de carga robusta com cargas nominais de 220 kg até 1,76 t. Este tipo de célula de carga oferece uma precisão de 1%. Seu design robusto (IP67 e IP68) e seu cabo especial a tornam ideal para uso em diferentes aplicações, como em balanças de plataforma, balanças transportadoras e módulos de pesagem de tanque de pesagem.
Principais Características
- Pequenas dimensões
- Aço inoxidável
- Atende aos padrões EMC (EN 45 501)
- Classe de proteção IP67 (ELCB) ou IP68 (ELCB HS)
Carga nominal | 220 kg / 550 kg / 1,1 t / 1,76 t |
Classe de precisão | 1% |
Material | Aço inoxidável |
Precisa
- Classe de exatidão de 1%
- Configuração robusta a 6 fios para compensação de variações de resistência

Robusta
- Grau de proteção IP68/IP69K
- Extremamente resistente a substâncias químicas graças a um revestimento opcional TPE-0
- Célula de carga em aço inoxidável
- Satisfaz os requisitos EMC de acordo com a EN 45501

Pesagem sempre confiável
Flexível
- Diferentes capacidades máximas disponíveis: 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t
- Diferentes acessórios disponíveis
- Cabo pode ser dimensionado para qualquer tamanho por utilizar configuração a 6 fios

Uso versátil
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
ELCB2 HS - Caractéristiques techniques | French | |||
ELCB2 HS - Data Sheet | English | |||
ELCB2 HS - Datenblatt | German | |||
ELCB2 HS - Prospetto dati | Italian | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
HLC, BLC, ELC - Mounting instructions | French, German, English | |||
Declaration of Conformity | ||||
HLC, BLC, ELC - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
HLC, BLC, ELC - Pattern Approval Zert. Russland No. 21177-13 (CN) | Russian | |||
HLC, BLC, ELC - Pattern Approval Zert. Russland No. 21177-13 (DE) | Russian | |||
Desenhos para CAD
Códigos para Pedidos
1-ELCB2HS/220KG-1
1-ELCB2HS/550KG-1
1-ELCB2HS/1.1T-1
1-ELCB2HS/1.76T-1