HLC: A célula de carga ideal para qualquer aplicação HLC: A célula de carga ideal para qualquer aplicação | HBM

Células de Carga HLC: Pesagem Robusta com Classe de Precisão C6

As células de carga HLC são aplicáveis para pesagem em uma vasta gama de tanques, pesagem por batelada ou balanças plataforma, bem como para monitoramento por nível e são usadas pelos líderes deste segmento de mercado. Sua configuração com 6 fios permite resultados precisos de medição com classe de precisão até Classe C6 de acordo com a OIML R60. As células de carga HLC estão disponíveis em dimensões padronizadas e podem ser facilmente integradas e rapidamente adaptadas às capacidades de 110kg a 10t. Além disso, versões com grau de proteção IP69K e modelos IECEx-ATEX à prova de explosão também estão disponíveis.

  • Classe de precisão: até C6
  • Grau de proteção: IP68 e IP69K
  • Capacidades máximas: de 110kg até 10t

Precisa

  • Até classe de precisão C6 (de acordo com a OIML);
  • Configuração com 6 fios para a compensação de resistência (comprimento de cabo);
  • Otimizada para conexão paralela para múltiplas células de carga;
  • Sistema de pesagem legal for trade até 6.000 divisões.

Alta precisão para as aplicações mais exigentes, até sistemas de pesagem legal for trade.

Robusta

  • Célula de carga feita em aço inoxidável;
  • Extremamente resistente a substâncias químicas graças ao revestimento (opcional) do cabo em TPE-0;
  • Grau de proteção IP68/IP69K garante durabilidade mesmo sob condições permanentes de umidade e de alta pressão;

Robusta e precisa, mesmo em ambientes adversos, devido a seu design robusto

Flexível

  • Disponível nas capacidades: 110kg, 220kg, 550kg, 1,1t, 1,76t, 2,2t, 4,4t, 10t;
  • Aprovada de acordo com a OIML R60 e outras normas NTEP (USA), NMIA (Australia);
  • Versões a prova de explosão disponíveis (IECEx/ATEX, FM (USA));
  • Todos as versões de produto possuem dimensões idênticas e perfil baixo;
  • Cabo pode ser cortado de acordo com a necessidade por usar configuração a 6 fios;
  • Disponível com diferentes tipos e comprimentos de cabos (versão custom também disponível).

Uso variável e individual devido às dimensões padrão e diferentes capacidades.

Agora disponível: HLC-P com um conector integrado

As células de carga HLC mais vendidas agora estão disponíveis opcionalmente com um conector M12 integrado na variante HLC-P. Isso significa que os usuários são mais flexíveis na seleção de cabos e que os cabos podem ser trocados muito mais rapidamente e não requerem a desmontagem da máquina.

O plugue embutido está disponível para cargas nominais entre 220kg e 4,4t. As dimensões da célula de carga HLC-P são compatíveis com outras variantes HLC, portanto, todos os acessórios, como pés de carga ou placas de base, podem ser usados com a nova versão.

CAD Drawings and CAD Models

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Versões e acessórios HLC

Disponível como: 

  • Versão B1 (versão padrão);
  • Versão B2 (proteção especial);
  • Versão A1 (com furo passante)
  • Versão F2 (com furo "cego);
  • Versão opcional à prova de explosão;
  • Também disponível como módulo de pesagem HLC/M (célula de carga com proteção mecânica especial).

Ampla gama de acessórios, como pé de carregamento ou elementos de borracha-metal atendendo aos mais altos requisitos de durabilidade.

 

Para mais informações, consulte o data sheet.

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
HLC A1/B1 - Caractéristiques techniques French
HLC A1/B1 - Data Sheet

Please note: HLCF1 not applicable, replacement HLDF2 (see below). Configurable HLCF1 not available anymore.

English
HLC A1/B1 - Datenblatt

Info: HLCF1 entfällt, Ersatz HLCF2 (siehe unten). Konfigurierbare HLCF1 entfällt vollständig.

German
HLC A1/B1 - Folha de dados Portuguese
HLC A1/B1 - Hoja de características Spanish
HLC A1/B1 - Prospetto dati Italian
HLC A1/B1 - Технический паспорт Russian
HLC A1/B1 - 데이터 시트 Korean
HLC A1/B1 - データシート Japanese
HLC A1/B1 - 數據表 Chinese
HLCB2 - Caractéristiques techniques French
HLCB2 - Data Sheet - New: With D1 variant English
HLCB2 - Datenblatt - Neu: Mit D1-Version German
HLCB2 - Folha de dados Portuguese
HLCB2 - Hoja de características Spanish
HLCB2 - Prospetto dati Italian
HLCB2 - Технический паспорт Russian
HLCB2 - 데이터 시트 Korean
HLCB2 - データシート Japanese
HLCB2 - 數據表 Chinese
HLCB2-P - Data Sheet

New - load cell with build-in plug M12x1

English
HLCB2-P - Datenblatt

Neu – Wägezelle mit eingebautem Stecker M12x1

German
HLCF2 - Data Sheet English
HLCF2 - Datenblatt German
HLCF2 - спецификация Russian
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Data Sheet English
Quadro Set - Datenblatt German
Quadro Set - Prospetto dati Italian
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instruções de Montagem
HLC / BLC / ELC - Istruzioni di montaggio Italian
HLC / BLC / ELC - Руководство по эксплуатации Russian
HLC/HLC-P - Mounting instructions English, German, French
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
HLC - OIML Certificate of conformity

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

English
HLC - Part Certificate

– only for HLC-P (HLC with build-in plug)

For HLC load cells prior 2005: Please see certifcate TC2163 (can be found at product BLC)

English
HLC – OIML Certificate of conformity

– only for HLC (without build-in plug)

English
HLC – Part Certificate

– only for HLC (HLC without build in plug)

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Declaration of Conformity
HLC, BLC, ELC - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.