Resultados de medição precisos, testados EMC. Legal para o comércio, certificado de teste OIML disponível.
Célula de carga de tração RSCC - Pesa até 5 t com uma classe de precisão C3
A célula de carga de tração RSCC é ideal para uso em tarefas de pesagem estática e quase estática; por exemplo, para a medição do nível gravimétrico de tanques suspensos, bem como para transportadores, lotes e balanças híbridas. Está disponível em sete capacidades máximas, que variam de 50 kg a 5 t, cobrindo assim uma faixa muito ampla. Devido à sua classe de precisão C3 e comprovada tecnologia de strain gauge da HBM, o RSCC fornece resultados de medição precisos.Um certificado de teste confirma que foi aprovado para uso em aplicações homologadas para comércio.
A célula de carga de tração é a solução ideal para uso em ambientes industriais adversos devido ao seu alto grau de proteção IP68 e tornou-se o padrão em tarefas de pesagem em usinas de mistura de concreto. O cabo de conexão pode ser permanentemente protegido por um adaptador de conexão para sistemas de proteção de cabos, que está disponível como uma opção para a célula de carga de tração. Todas as células de carga da série RSCC são hermeticamente encapsuladas e possuem um corpo de medição robusto em aço inoxidável que lhes permite resistir permanentemente a ambientes úmidos e agressivos. Uma versão IECEx/ATEX da RSCC também está disponível para uso seguro em atmosferas potencialmente explosivas, como em usinas e na indústria química.
- Classe de precisão: C3
- Capacidade: 50 kg a 5 t
- Grau de proteção IP67
- Princípio de medição: Ponte completa de strain gauge na configuração de 6 fios
- Versão: célula de carga de tração
Alta precisão de medição
- Resultados precisos com uma classe de precisão até C3
- Adequado para aplicações legal-for-trade até 3.000 divisões, com um certificado de teste em conformidade com o OIML R60
- Protegida contra campos eletromagnéticos por sua alta EMC (de acordo com EN 45501)
- Transmissão de sinal ideal, mesmo com cabos de conexão longos graças à tecnologia de 6 fios

Design robusto
- Permanentemente durável, também em ambientes agressivos devido ao seu robusto corpo de medição em aço inoxidável
- Pode suportar cargas até três vezes a sua capacidade
- Protegido contra umidade e sujeira devido ao seu grau de proteção IP68
- Uma versão com um adaptador para sistemas de proteção de cabos está disponível

Ideal para ambientes severos devido ao encapsulamento hermético e grau de proteção IP68
Muitas opções
- Sete capacidades diferentes estão disponíveis: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 500 kg, 1 t, 2 te 5 t
- Adequado para medições estáticas e quase estáticas devido à tecnologia de strain gauge de ponta da HBM
- Três comprimentos de cabos diferentes estão disponíveis: 7,6 m, 12 m, 20 m
- Estão disponíveis variantes à prova de explosão (IECE + ATEX Zona 1 + 21 + FM, IECE + ATEX Zona 2 + 21)

Atende aos requisitos mais específicos por causa da proteção contra explosão e sete opções de capacidade