Uso versátil em ambientes agressivos
Célula de Carga de Tração/Compressão Legal-For-Trade U2A
A célula de carga U2A provou ser útil em milhares de aplicações e está disponível com capacidades máximas que variam entre 50 kg e 20 t. As variantes com capacidade máxima de 500 kg, 1 t, 2 t e 5 t atendem à classe de precisão D1. Além disso, a célula de carga U2A está disponível com outras capacidades máximas e classes de precisão (0,1 e 0,2).
A conformidade com a classe de precisão D1 permite a utilização em balanças Classe III com uma resolução de até 1.000 divisões em conformidade com o OIML R60. Estes podem, por exemplo, incluir tanques suspensos, balanças transportadoras ou de lotes ou balanças híbridas. Outro campo importante de aplicação é encontrado na medição do nível gravimétrico.
- Classes de precisão: D1, 0,1%, 0,2% (dependendo da capacidade máxima)
- Capacidade máxima: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t
- Princípio de medição: Ponte completa de strain gauge na configuração de 6 fios
- Versão: Tração/carga de compressão; direção preferida: tração
- Grau de proteção: IP67
Compacta e robusta
- Design plano e com economia de espaço: a partir de 50 mm de diâmetro
- Aço inoxidável
- Protegida contra poeira e água em conformidade com IP67
- Temperatura operacional ampla, variando de –30 °C a opcionalmente +120 °C
- Versão Ex disponível como opção (zona IECEx-ATEX e EAC)
Fácil de montar
- Juntas articuladas estão disponíveis como uma opção: Aplicação de força ideal através de design auto-restaurador
- A célula de carga pode ser montada em parafuso com um adaptador integrado para reduzir a altura da construção
Integração rápida e conveniente com o seu sistema
Pesagem precisa
- Em conformidade com os requisitos da classe de precisão D1 de acordo com OIML R60 (500 kg, 1 t, 2 t, capacidade máxima de 5 t)
- Classes de precisão: 0,1% (100 kg, 200 kg, 10 t, capacidade máxima de 20 t) e 0,2% (capacidade máxima de 50 kg)
- Configuração de 6 fios permite a conexão de cabos longos
Para uso com balanças Classe III legal-for-trade - e muitas outras aplicações com produtos ou tanques suspensos
CAD Drawings and CAD Models
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Juntas articuladas e acessórios de montagem disponíveis
Para uma transmissão de força ideal, os olhais de articulação superior e inferior estão disponíveis como acessórios.
Mais informações podem ser encontradas na folha de dados.