U2A: Célula de Carga robusta para tração e compressão U2A: Célula de Carga robusta para tração e compressão | HBM

Célula de Carga de Tração/Compressão Legal-For-Trade U2A

A célula de carga U2A provou ser útil em milhares de aplicações e está disponível com capacidades máximas que variam entre 50 kg e 20 t. As variantes com capacidade máxima de 500 kg, 1 t, 2 t e 5 t atendem à classe de precisão D1. Além disso, a célula de carga U2A está disponível com outras capacidades máximas e classes de precisão (0,1 e 0,2).

A conformidade com a classe de precisão D1 permite a utilização em balanças Classe III com uma resolução de até 1.000 divisões em conformidade com o OIML R60. Estes podem, por exemplo, incluir tanques suspensos, balanças transportadoras ou de lotes ou balanças híbridas. Outro campo importante de aplicação é encontrado na medição do nível gravimétrico.

  • Classes de precisão: D1, 0,1%, 0,2% (dependendo da capacidade máxima)
  • Capacidade máxima: 50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t
  • Princípio de medição: Ponte completa de strain gauge na configuração de 6 fios
  • Versão: Tração/carga de compressão; direção preferida: tração
  • Grau de proteção: IP67

Compacta e robusta

  • Design plano e com economia de espaço: a partir de 50 mm de diâmetro
  • Aço inoxidável
  • Protegida contra poeira e água em conformidade com IP67
  • Temperatura operacional ampla, variando de –30 °C a opcionalmente +120 °C
  • Versão Ex disponível como opção (zona IECEx-ATEX e EAC)

Uso versátil em ambientes agressivos

Fácil de montar

  • Juntas articuladas estão disponíveis como uma opção: Aplicação de força ideal através de design auto-restaurador
  • A célula de carga pode ser montada em parafuso com um adaptador integrado para reduzir a altura da construção

Integração rápida e conveniente com o seu sistema

Pesagem precisa

  • Em conformidade com os requisitos da classe de precisão D1 de acordo com OIML R60 (500 kg, 1 t, 2 t, capacidade máxima de 5 t)
  • Classes de precisão: 0,1% (100 kg, 200 kg, 10 t, capacidade máxima de 20 t) e 0,2% (capacidade máxima de 50 kg)
  • Configuração de 6 fios permite a conexão de cabos longos

Para uso com balanças Classe III legal-for-trade - e muitas outras aplicações com produtos ou tanques suspensos

CAD Drawings and CAD Models

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Juntas articuladas e acessórios de montagem disponíveis

Para uma transmissão de força ideal, os olhais de articulação superior e inferior estão disponíveis como acessórios.

Mais informações podem ser encontradas na folha de dados.

Documentação Técnica da U2A

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
U2A - Data Sheet English
U2A - Datenblatt German
U2A - Prospetto dati Italian
U2A - データシート Japanese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Instruções de Montagem
U2A - Mounting instructions French, German, English
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
U2A - OIML Certificate English
U2A - Test Certificate English, German
Declaration of Conformity
U2A - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaração de conformidade UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas
Proteção contra Explosões
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Indicações de segurança

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.