Para cargas médias a pesadas, a célula de carga U2A é uma excelente escolha para pesagem de tanques suspensos, balanças de esteiras e de dosagem, bem como para balanças híbridas. Esta célula de carga extraordinariamente robusta é preferentemente utilizada para a pesagem de aditivos na indústria de materiais de construção.

Key Features

Carga nominal
50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg / 1 t / 2 t / 5 t / 10 t / 20 t
Preçisão 0.1 %, 0.2 %, D1
Aprovação OIML, Ex
  Aprovada pelo EMC
Material Aço inoxidável

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
German
Instruções de Montagem
Italian
French, German, English
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex I M1

Multi idiomas
Multi idiomas
Proteção contra Explosões
French, Italian, English, German, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7 2t

English, German, Russian

C16, C2, U2A, RTN

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas

Order Numbers

1-U2A/50KG
1-U2A/100KG
1-U2A/200KG
1-U2AD1/500KG
1-U2AD1/1T
1-U2AD1/2T
1-U2AD1/5T
1-U2A/10T
1-U2A/20T