Elevada dinâmica de medição e resultados confiáveis mesmo em condições adversas
Transdutores de Força Piezoelétricos Série CFT: Capacidades que variam de 5 kN a 20 kN
Os transdutores de força piezoelétricos CFT são pré-tensionados e calibrados. Uma característica especial dos sensores é que o fosfato de gálio é usado como material do sensor, possibilitando a obtenção do dobro da sensibilidade, em comparação com os transdutores de força piezoelétricos convencionais que usam quartzo.
Os sensores extremamente pequenos são completamente fabricados em materiais de aço inoxidável e oferecem as vantagens típicas do princípio piezoelétrico: Eles permitem medir forças de alguns Newtons, também sob uma carga inicial elevada, assim como medir variações de força muito rápidas. Os transdutores de força têm deslocamentos de apenas alguns µm.
- Capacidades: 5 kN a 20 kN
- Classe de precisão da HBM: 1
- Faixas de medição calibradas: 20% e 100%
PACEline CFT Piezoelectric Force Transducer Benefits
Resultados de medição confiáveis e alta dinâmica
- Materiais em aço inoxidável, grau de proteção IP65
- Característica de baixa deriva
- Alto desempenho EMC devido ao princípio de design
- Alta rigidez típica do princípio piezoelétrico devido a uma alta frequência natural
Fácil integração
- Ligações roscadas em ambos os lados
- Pré-tensionado e calibrado
- Conexões mecânicas padrão que tornam os sensores fáceis de integrar
- Acessórios práticos disponíveis: amplificadores de carga, unidades de somatório e cabos
Aplicação confiável devido a um design bem concebido e aos acessórios testados da HBM
Ampla faixa de medição
- Duas vezes a sensibilidade pode ser alcançada em comparação com sensores à base de quartzo devido ao uso de fosfato de gálio: sinal de saída duplo com a mesma força de medição
- Excelente qualidade mecânica e excelentes características de linearidade
Medição confiável de forças mínimas enquanto proporciona uma vasta faixa de medição
Arquivos CAD 3D para Transdutor de Força Piezoelétricos CFT
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
PACEline CFT arquivos CAD |
Extensa gama de acessórios
- Cabos diversos
- Caixas de junção para conexão de sensores em paralelo
- Conjuntos de pré-esforço para uma instalação conveniente
- Acoplamento para extensão de cabo
PACEline CFT - Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
PACEline CFT - Caractéristiques techniques | French | |||
PACEline CFT - Data Sheet | English | |||
PACEline CFT - Datenblatt | German | |||
PACEline CFT - Prospetto dati | Italian | |||
PACEline CFT - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
PACEline Piezo Technology - Brochure | English | |||
PACEline Piezotechnologie - Broschüre | German | |||
Instruções de Montagem | ||||
PACEline CFT - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
Acessórios | ||||
KAB143, KAB145, KAB176 (cables) - Data Sheet | English | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (câbles) - Caractéristiques techniques | French | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (cavi di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
KAB143, KAB145, KAB176 (Kabel) - Datenblatt | German | |||