O PACEline CFW é um anel que oferece resultados de ensaios extremamente confiáveis, até mesmo em ambientes industriais adversos. É o primeiro anel de força piezoelétrico que, apesar de suas pequenas dimensões, oferece uma proteção eficiente do conector* – um importante pré-requisito para uma longa vida útil.
Os anéis de força piezoelétrico PACEline CFW não oferecem apenas segurança e confiabilidade: seu design inovador assegura uma confiança três vezes maior em seus dados de monitoramento de produção.
- Linearidade aprimorada se comparada aos sensores de força piezoelétrico convencionais, graças ao design especial do corpo de medição com diafragma bipartido;
- Resultados de testes perfeito, mesmo com forças excêntricas;
- Alinhamento automático do sensor através de seu diâmetro externo e interno sem produção de qualquer erro de histerese.
O PACEline CFW está atualmente disponível com foças nominais de 20kN, 50kN, 100kN, 140kN, 190kN, 330kN e 700kN. Considerando que o sinal de saída não é dependente do campo de medição, mas sim da força aplicada, os anéis de força CFW resistem à sobrecargas muito altas. Assim sendo, o CFW permite um sobre-dimensionamento sem perda de precisão e resolução.
*indisponível para versão de 20kN.