Excelente repetibilidade e uso flexível.
Sistemas Montados HBM: Capacidades desde 60kN até 15MN
Os dispositivos de transferência da família BU18 são formados por três sensores de força, com transdutores montados em paralelo. Os três sensores individuais podem ser conectados eletricamente em paralelo. Como alternativa, cada uma também pode ser conectada a uma entrada amplificada.
O projeto modular oferece aos usuários vantagens práticas para montagem do sistema: os usuários podem instalar partes individuais de componentes com menor peso ao invés de ter que lidar com um único sensor pesado. Além do mais, os três sensores individuais podem ser usados separadamente para outras tarefas de calibração.
Os sistemas montados da HBM têm sido usado em muitos projetos de pesquisa com o objetivo de avaliar o comportamento dos sistemas conectados em paralelo com a ajuda dos resultados obtidos em calibrações individuais. Neste contexto, a excelente repetibilidade do sistema provou ser extremamente valiosa. A seguir, alguns destaques dos sistemas montados:
- Classe de precisão HBM: 0,03
- Classe de precisão pela ISO376: 00
- Capacidades: 3MN (capacidades maiores estão disponíveis por encomenda)
Tecnologia comprovada que atende às mais altas exigências
- Os melhores transdutores de força de uma família em produção são selecionados para uso em um sistema montado da HBM;
- Uma caixa de junção está inclusa junto com o sistema. Você pode conectar os sensores em paralelo ou usá-los individualmente em suas tarefas de calibração;
- Os sistemas são utilizados por diversos Institutos Nacionais de Metrologia (NMI) como equipamentos de transferência. Pesquisadores também preferem usar estes equipamentos devido à sua alta precisão e qualidade, que são requisitos importantes em pesquisas.
Facilita o trabalho
- Fácil montagem devido ao design modular: estes equipamentos oferecem uma combinação de partes individuais de componentes com baixo peso, em vez de um único dispositivo de transferência pesado;
- Um sistema com demarcações garante uma montagem dos dispositivos no sistema de maneira uniforme e idêntica (os sistemas são úteis no atingimento de excelente repetibilidade);
- A combinação do BU18 com o equipamento de medição de precisão MP41 e a competência em calibração da HBM resulta em uma excelente e poderosa cadeia de medição de referência.
Fácil inicialização de todos os componentes na cadeia de medição.
De acordo com suas necessidades
- O equipamento padrão BU18/3MN é composto por três dispositivos de transferência com 1MN.
- Sistemas personalizados com capacidades que variam desde 60kN até 10MN já foram implementados nestes dispositivos;
- Garantimos, através de discussões extensas e detalhadas, que seu sistema será projetado para atender à todas as suas necessidades.
Obtenha um equipamento de transferência personalizado que já foi adaptado às condições existentes em seu laboratório e equipamento.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
BU18 - Data Sheet | English | |||
BU18 - Datenblatt | German | |||
BU18 - Prospetto dati | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
BU18 - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||