Atende às exigências de alta precisão, devido à seleção de alta qualidade e monitoramento rigoroso.
Sensor de Força de Referência TOP-Transfer: Padrão de Transferência para Medições Comparativas
Os sensores TOP-Transfer medem forçar de tração e compressão de até 500kN e fornecem uma precisão próxima ao limites físicos. Podem ser usados em comparações interr-laboratoriais, medições de comparação de nível superior e equipamentos de teste altamente precisos.
Os especialistas da HBM retiram sensores especiais das séries Z30A e Z4A da linha de produção e os sujeitam a extensos testes para garantir a alta qualidade da linha TOP-Transfer. Apenas sensores que atendam os altos requisitos técnicos da linha TOP são aprovados como TOP-Transfer. Portanto, os sensores de força de referência TOP-Transfer excedem os requisitos da mais alta classe de precisão (00) especificada na ISO376 por um fator de até 10 e oferecem excepcional repetibilidade.
- Classe de precisão (ISO376): 00
- Classe de precisão HBM: 0,015
- Capacidade: de 100N até 500kN
O mais elevado nível de precisão
- Qualidade de medição excepcionalmente alta, devido aos sensores de força TOP-Transfer selecionados e propriedades técnicas próximas ao limite físico;
- A precisão excede os requisites da Classe 00 especificada na ISO376 para forças de tração e compressão, parcialmente por um fator de até 10 vezes melhor;
- Incerteza de medição mínima garantida nas medições de comparação em sua máquina de calibração;
- Muito bem adaptado para medições comparativas internacionais.
Cadeia de medição de alta precisão
- Disponibilidade de acessórios de acordo com a ISO376 que atendem aos requisitos práticos; rótula e acessórios de ntrodução de carga (aplicação de carga de tração e acessórios de compressão);
- Combinação ideal de sensor e aquisição de dados usando o instrumento de medição de precisão DMP41;
- Cadeia de medição fornece excepcional precisão , quando o sensor, o amplificador e os acessórios são calibrados juntos, conforme recomendado.
Resultados de medição de alta qualidade, devido à calibração de alta qualidade da cadeia de medição como um todo.
Investimento pronto para o futuro
- A HBM garante a alta qualidade de todos os sensores TOP-Transfer;
- Teste EMC confiáveis no laboratório EMC interno da HBM.
Segurança de um investimento a longo prazo que garante resultados de medições altamente precisas por décadas.
TOP-Transfer 3D-Step Files
Faça download dos arquivos CAD para este produto | ||
---|---|---|
TOP-Transfer arquivos CAD | ||
TOP-Transfer arquivos CAD de acessórios |
Extensa gama de acessórios
- Vários cabos;
- Acessório de introdução de força de compressão conforme ISO376;
- Acessório de introdução de força de tração conforme ISO376;
- Rótulas;
- Case para transporte;
- Conjunto de conectores sob demanda;
- Calibração.
Para mais informações, acesse o data sheet.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
TOP-Transfer - Data Sheet | English | |||
TOP-Transfer - Datenblatt | German | |||
TOP-Transfer - Prospetto dati | Italian | |||
TOP-Transfer - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
TOP-Transfer Z30A/Z4A - Mounting instructions | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade | Multi idiomas | |||
TOP-Z30A - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||