Célula de Carga de Precisão U15: Sensor de Referência com Excelente Custo-Benefício Célula de Carga de Precisão U15: Sensor de Referência com Excelente Custo-Benefício | HBM

Célula de carga de precisão U15: Calibração de forças de 2.5 kN até 2.5 MN

A célula de carga de precisão U15 (sensor de força de referência) mede de forma confiável forças de tração e de compressão de até 2,5 MN. É ideal para uso como sensor central em equipamentos de calibração, para tarefas desafiadoras em bancos de ensaio e como padrão de transferência (por exemplo, na verificação ou calibração de equipamentos de testes de materiais ou fazendo medições de transferência para garantir rastreabilidade dos equipamentos de calibração para um padrão).

Devido ao pequeno deslocamento do sensor de força, a deformação do banco de ensaios é mínima, mesmo sob carga. A alta resolução da célula de carga de precisão U15, a excelente relação sinal-ruído e a baixa incerteza de medição são baseadas no alto sinal de saída do sensor (maior que 4mV/V de 25kN). Isso permite uma utilização otimizada da gama de medição de eletrônicos.

A U15 atende os requisitos da classe 0,5 de acordo com ISO376. Seu desenho com simetria radial, torna o sensor insensível aos gradientes de temperatura. A célula de carga de precisão U15 é muito robusta devido ao alto grau de proteção IP67 e o uso de material de aço inoxidável.

  • Classe de precisão (pela ISO 376:2011): 0,5 na faixa de 10% e 100% da carga nominal
  • Classe de precisão HBM: de 0,02 até 0,05
  • Capacidades: de 2,5 kN até 2,5 MN

Now available: U15 with improved technical data

  • Improved technical data for many key values (creep, TK0, hysteresis)
  • Extended measurement range: Meets the requirement of class 0.5 according to ISO376 from 10%
  • Now also available as a tension/compression reference transducer with maximum capacity of  up to 2.5 MN

Alta classe de precisão

  • Atende aos requisitos de classe de precisão 0,5 pela ISO376 na faixa de 10% e 100% da carga nominal;
  • Alto sinal de saída, maior que 4mV/V para muitas capacidades;
  • Ajuste de sinal para 3mV/V disponível como opcional;
  • Excelente relação sinal-ruído;
  • Boa repetibilidade em várias posições de montagem através da compensação do momento de flexão;
  • Padrão de transferência para forças de tração e compressão de até 1MN.

Precisão conforme padrão, mesmo sob condições desfavoráveis de uso. Confiança absoluta.

Configuração individual

  • Versão double bridge disponível por encomenda: uma saída pode ser usada como sinal de referência; uma saída como entrada para controle de equipamentos;
  • Acessórios orientados para aplicação como TEDS, aplicação de carga em acordo com ISO376 e knuckle eyes;
  • A HBM permite que a U15 seja calibrada junto com seu amplificador como uma cadeia de medição (competência do laboratório de calibração da HBM);
  • Opcional: Entregue como um produto calibrado (calibração realizada pelo laboratório de calibração da HBM com certificação ISO17025).

Soluções completa otimizada, incluindo acessórios calibrados para uma medição de transferência confiável.

Pequeno deslocamento

  • Pequeno deslocamento;
  • Como resultado: Alta rigidez e excelente comportamento dinâmico;
  • Alta frequência de ressonância para tarefas de calibração dinâmica;
  • Robusto devido ao grau de proteção IP67 e vedação hermética, resultando em uma excelente estabilidade a longo prazo;
  • Pequenos gradientes TKZero de baixa sensibilidade à temperatura.

Precisão na medição, mesmo em confições dinâmicas ou adversa. Mínimo deslocamento.

Faça download dos arquivos CAD para este produto
U15 arquivos CAD
U15 arquivos CAD de acessórios

Ampla gama de acessórios

  • TEDS;
  • Aplicação de força de tração de acordo com ISO376;
  • Peças de empuxo pela ISO376;
  • Knuckle eyes;
  • Vários cabos de conexão em diferentes e práticos comprimentos, com conectores, soldados para conexão com o amplificador, mediante solicitação.

Para mais informações, consulte o data sheet.

A complete measuring chain: Perfect precision for a perfect price.

The combination of the reference transducer U15 and the precision measuring amplifier module QuantumX MX238B results into an extremely cost-effective precision measuring chain. Thanks to the modular design of the QuantumX modules, you can also easily extend this measuring chain by a number of additional measuring variables, e.g. Temperature, voltage, angle of rotation.

Learn more on MX238B

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.