Sensor de força Z30A para máxima precisão em baixas faixas de medição: Mais preciso e mais flexível: o sensor de força de precisão Z30A para a medições de 0N até 50N e 0kN até 10kN.

Um típico dispositivo highend da HBM. TEDS está integrada no Z30A e permite que os dados do sensor sejam lidos diretamente no amplificador. Classe 00 de acordo com a ISO 376 e com certificado de calibração DKD garantida. A série Z30A complementa nosso sensor de força de precisão Z4A nas faixas de medição mais baixas. Agora você tem disponível toda uma série de sensores de alta precisão, de 0N até 50N e de 0kN até 500kN.

Qualidade superior: O Z30A oferece soluções melhoradas para medições de precisão em laboratórios de qualidade, governo e laboratórios de calibração industrial e para o teste de máquinas de teste de materiais.

Calibração DKD in-house na HBM em conformidade com a ISO 376, garante que os dados técnicos para o sensor sejam além das especificações exigidas para a classe 00. Você pode obter todos os acessórios de montagem necessários para medição de forças de tração e de compressão, como rótulas e adaptadores para compressão da HBM. Para fins de calibração, recomendamos combinar o sensor Z30A com o amplificador de alta precisão ML38B da HBM.

 

Força máxima de operação de 120% até 150%
Amplitude de temperatura nominal de +10°C até +40°C
Sistema de proteção IP50
Material alumínio e aço inoxidável
Direção da força tração / compressão
Força nominal 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN
Sensibilidade nominal 2mV/V

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
German
Italian
Instruções de Montagem
German, English
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas