O pacote de softwares catman Enterprise foi projetado especialmente para tarefas de medição com um alto número de canais usando o sistema DAQ MGCplus. Um servidor dedicado de medição de dados (MDS) faz a medição real. Você pode conectar diversos PCs para acessarem os dados simultaneamente no servidor MDS. Isso permite que você monitore e avalie seus processos de medição com alto número de canais em tempo real.

O pacote inclui módulos de software para instalação, aquisição de dados de valor medido e funcionalidade de cliente. O catman Professional também está disponível para o manuseio pós-processo. O software suporta até 20.000 canais; cada canal pode compreender um canal MGCplus, um cálculo ou uma condição de disparo (trigger). Os canais de medição podem ser acessados a partir de todos os menus usando nomes de canais exclusivos. Os canais também podem ser divididos em grupos e subgrupos lógicos. Isto significa que, mesmo se você usar um grande número de canais, você pode muito facilmente localizar canais individuais.

A última versão amplia o uso de Catman Empresa 5.0 de aplicações aeroespaciais para incluir análise experimental da deformação de outras grandes estruturas mecânicas, tais como navios e veículos. O software foi projetado para facilidade de uso e permite aos usuários configurar medidas rapidamente. O teste de quaisquer pontos de medição strain gage pode ser automatizado garantindo que os amplificadores sejam configurados para a máxima eficiência.

catman Enterprise - Optical strain gages catman Enterprise - Enhanced import from custom sensor database catman Enterprise - VBA IDE Editor

Os dados são gravados usando um servidor de dados de múltiplos canais durante a medição, enquanto a arquitetura cliente-servidor do sistema permite que vários clientes sejam simultaneamente acessados on-line, incluindo visualização de dados em tempo real.

Funções de trigger extensas estão disponíveis, que podem ser definidas com antecedência e inclui funções como iniciar uma medição rápida ou enviar e-mails em determinados pontos durante a medição. Computações especial on-line para análise estrutural experimental estão inclusas no software.

A arquitetura aberta - acessado através de uma linguagem de script integrada e uma interface ActiveX - permite aos usuários integrar funções personalizadas adicionais.

O sistema já foi testado e aprovado pela British Aerospace, EADS, Cessna e Embraer.