Adesivo para strain gauge X280 para temperaturas altas Adesivo para strain gauge X280 para temperaturas altas | HBM

X280: Adesivo de cura a frio - ideal para faixas de temperatura mais altas

O adesivo X280 à base de resina epóxi é uma boa opção para a instalação de strain gauges em testes experimentais, especialmente se for necessário realizar medições em temperaturas ambientes mais altas, e um adesivo de cura a quente não pode ser usado por qualquer motivo. Por exemplo, o motivo pode ser que um determinado componente é simplesmente grande demais para caber no forno para a cura por calor, necessária com adesivos de cura a quente. O adesivo X280 oferece ótimos resultados quando usado em superfícies porosas e lisas. O adesivo, composto por dois componentes, também é muito fácil de usar. Os componentes são embalados em sacos duplos, portanto não é necessário pesar.

  • Adesivo de cura a quente: 1 hora a 95 °C/203 °F, 2 horas a 65 °C/149 °F, 8 horas a 20 °C/68 °F, carga de 0,05 ... 2 N/mm²

Compre adesivo de resina epóxi X280 na loja online:

  • 1-X280: 6 x 10 g em sacos duplos
    O suficiente para cerca de 100 extensômetros*. Já inclui os acessórios necessários para a instalação do extensômetro: recipientes de agitação, filme de liberação de fluoropolímero, almofadas de pressão, espátula de mistura, fita adesiva resistente ao calor, manual de instruções, ficha de dados de segurança

Compre agora * As quantidades especificadas são apenas valores aproximados recomendados, pois o consumo de adesivo também depende parcialmente do tamanho dos extensômetros em uso.

Documents

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
Instruções de uso
X280 - Instructions for use English, German, French
Instruções de segurança
X280-A - Segurança Multi idiomas
X280-B - Segurança Multi idiomas
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.