Z70: Super cola de cura a frio para testes experimentais, e para sensores com requisitos menos exigentes de exatidão
Observe que o material foi descontinuado e estará disponível apenas até meados de 2024 ou enquanto durarem os estoques. Sucessor 100%: 1-CA80.
Com seu tempo de cura extremamente rápido de apenas um minuto a 20 °C, a supercola Z70 é popularmente usada em muitas tarefas de testes experimentais para a instalação de extensômetros. Este adesivo de cianoacrilato também é usado na fabricação de sensores, embora geralmente apenas se a alta precisão não for necessária.
A Z70 cura apenas em revestimentos adesivos muito finos. Como a umidade absorvida do ar ambiente serve como catalisador, a umidade relativa deve estar entre 40% e 70%. A cura de cianoacrilatos e, portanto, da Z70, depende adicionalmente da condição química da superfície adesiva.
Se as condições de aplicação forem desfavoráveis (por exemplo, baixa umidade relativa, superfícies com reação ácida, baixas temperaturas), recomenda-se o uso adicional de um acelerador. Qualquer ativador para cianoacrilato pode ser usado.
- Supercola de cura a frio: cura muito rapidamente sob pressão do polegar (0,5 minutos a 30 °C/1 °C, 1 minuto a 20 °C/68 °F, 10 minutos a 5 °C/41 °F).
Disponível na loja online:
- 1-Z70: 10 m³, embalados em garrafas plásticas re-seláveis (já inclui os acessórios necessários para instalação do strain gauge: filme de liberação de fluoropolímero, fita Teflon, ponta dosadora, manual de operação e fichas de dados de segurança). O suficiente para mais de 250 strain gauges*
*As quantidades especificadas são apenas valores aproximados recomendados, pois o consumo de adesivo também depende em parte do tamanho dos extensômetros usados.
Documentação técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuais de Operação | ||||
Z70 - User Manual | English, German, French | |||
Instruções de uso | ||||
BCY01 - Instructions for use | French, English, German | |||
Instruções de segurança | ||||
BCY - Segurança | Multi idiomas | |||
Z70 - Segurança | Multi idiomas | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||