Fácil de usar, graças à rápida compensação de carga descentralizada.
Célula de carga digital C16i: pesagem precisa de até 60 toneladas
Com a célula de carga digital C16i, cargas de até 60 toneladas podem ser pesadas com exatidão de uma classe de precisão C3 e C4. Devido à sua precisão e design robusto, a C16i é ideal para balanças de ponte e rodoviárias ou medições de nível de containers industriais.
Para uma transmissão ideal de dados, os dados de medição são convertidos em um sinal RS485 estável (4 fios) diretamente no sensor. A tecnologia digital da célula de carga C16i simplifica a compensação de carga descentralizada. Além disso, a célula de carga é auto-suficiente para introdução otimizada de carga. Com classe de precisão IP68/IP69K, ela é extremamente robusta. Graças ao seu projeto uniforme com a célula de carga analógica C16A, balanças existentes podem facilmente passar por um retrofit. Um acessório ideal para a C16i é o sistema digital de pesagem WTX110-D. Como uma cadeia digita de medição, ambos os componentes fornecem a melhor qualidade de dados.
- Classe de precisão: C3 e C4
- Capacidade máxima: de 20t até 60t
- Grau de proteção: IP68 e IP69K
Inteligente
- Conversão A/D diretamente na célula de carga com sinal de saída RS485 (4 fios);
- Fácil compensação de carga descentralizada devido à alta sensibilidade nominal (até 1 mi de divisões);
- Auto-centralização e auto-restauração com trava anti-rotação contra movimentos sobre o eixo y.

Flexível
- Design uniforme para as versões analógica e digital da célula de carga, ideal para retrofitting;
- Disponível em 4 capacidades máximas de carga: 20t, 40t e 60t;
- Aprovada de acordo com OIML R60 e outras certificações reconhecidas internacionalmente;
- Cabo padrão com conector TPE-0 na cor vermelha; disponível com comprimento de até 40 metros, com opção de malha de metal.

Uso versátil com alta precisão e certificados internacionais.
Robusta
- Corpo de medição e suporte feitos de aço inoxidável;
- Proteção contra sobrevoltagem integrado;
- Robustez EMC de acordo com EN 45501 e EN 55011;
- Com grau de proteção IP69/IP69K para resistência a exposição permanente à umidade e sujeira;
- Alta carga e vibração permitida;
- Trava anti-rotação robusta.

Resiste a condições extremas por longo tempo devido ao design robusto.
CAD Drawings and CAD Models
Acessórios disponíveis
- Thrust pieces;
- Indicador de pesagem (WTX110-D);
- Interface converter SC232/422B;
- Cabos em diferentes comprimentos de até 40m, também com malha de metal.
Para mais informações, consulte o data sheet.
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
C16i - Data Sheet | English | |||
C16i - Datenblatt | German | |||
C16i - Hoja de caracteristicas | Spanish | |||
C16i - Prospetto dati | Italian | |||
C16i - Технический паспорт | Russian | |||
C16i - データシート | Japanese | |||
C16i - 数据表 | Chinese | |||
Catálogos | ||||
HBM weighing technology for industry - Brochure | English | |||
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre | German | |||
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo | Italian | |||
Instruções de Montagem | ||||
C16i - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
C16i - Mounting instructions | French, German, English | |||
C16i - Инструкция по монтажу | Russian | |||
Certificados | ||||
C16i - OIML Certificate of Conformity | English | |||
C16i - Test Certificate | English, German | |||
Declaration of Conformity | ||||
C16i - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||