PMX - Sistema de aquisição de dados e controle PMX - Sistema de aquisição de dados e controle | HBM

Sistema de aquisição de dados e controle PMX: Para bancos de ensaio e linha de produção

O PMX é nosso equipamento de medição preciso, confiável e flexível, usado para processar altos volumes de dados para aplicações multi-canais.

O dado é processado e enviado via interfaces Ethernet industrial. Uma interface web de fácil uso é fornecida via TCP/IP para realização de diagnósticos e configurações.

Pequenas tarefas de automação podem ser realizadas diretamente via software interno PLC, de acordo com IEC-61131. 

  • De 2 a 16 canais por módulo (ampliado individualmente);
  • Interfaces: Profinet, EtherCAT, Ethernet IP, TCP/IP;
  • Protocolo digital de calibração armazenado internamente;
  • Pronto para aplicações na IoT (Internet of Things), como diagnósticos remotos e integração via web.

Preciso

  • Todos os dados de medição podem ser rastreados através do protocolo de calibração salvo diretamente no equipamento (de acordo com EN10204);
  • Condicionamento contínuo de sinal digital para sensores de força e de torque;
  • Ampla largura de banda e taxa de amostragem para Ethernet industrial.

Dados de medição seguros, verificáveis e confiáveis. Aquisição de dados confiável de variáveis mecânicas e elétricas.

Modular

  • Equipado individualmente de acordo com as variáveis medidas e interfaces que você precisa;
  • Ao utilizar vários módulos PMX: sincronização automática, conexão simples via cabo;
  • Drivers disponíveis para LabVIEW/DIAdem e API.

Organizado individualmente e fácil de integrar com softwares de bancos de ensaio: o PMX é adequado para sua área de aplicação.

Fácil operação

  • Start-up e diagnóstico via interface web (WEB-GUI);
  • Integração opcional com SoftPLC de acordo com IEC-61131;
  • Suporta detecção automática de sensores via TEDS;
  • Canais matemáticos para processamento e análise de sinais de fácil parametrização.

Um sistema de aquisição de dados de alta qualidade que é tão fácil de operar quanto um smartphone moderno: start-up, diagnóstico remoto e a parametrização de toda a cadeia de medição podem ser realizados via browser.

Novo: Algoritmos integrados para pesagem, controle e balanças de classificação de contêineres

Otimize seus processos: Os novos algoritmos de processo podem ser facilmente parametrizados através do WebServer integrado. Os algoritmos funcionam em tempo real, aliviam o controle da máquina e garantem ótimos resultados.


 

Sistema de Aquisição de Dados PMX

  • Muitas placas de plug-in para aquisição de dados e comunicação disponíveis;
  • Driver para os softwares API, LabVIEW e DIAdem;
  • Download gratuito dos arquivos ePlan macro.

Verifique o data sheet e o manual de operações para informações adicionais.

Faça download do catálogo do PMX

Dispositivo básico para montagem em trilho DIN ou parede (WGX)

Dispositivo básico WGX002
  • Dispositivo básico de montagem em trilho DIN ou parede para 5 módulos PMX para até quatro módulos de medição ou dois módulos de entrada/saída e um módulo Ethernet fieldbus em tempo real;
  • Máximo de 16 entradas de medição com conversor A/D de 24bits e taxa de amostragem de até 38,4kHz por canal;
  • 32 canais de cálculo em tempo real com valores de pico/limite, funções matemáticas e científicas;
  • Configurações e testes rápidos graças a até 1.000 parâmetros de configuração e programas de medição armazenados no PMX;
  • Interface host USB 2.0;
  • Interface de usuário integrada, protegida por senha, com 3 níveis (operador/serviço/administrador).
Dispositivo básico WGX001
  • Especificações técnicas: Similares ao WGX002;
  • Com plataforma CODESYS Soft PLC (IEC61131-3), bem como visualizações via web e interface CANopen (ISO11898).

PX401 - Módulo de medição para sinais de entrada analógicos e sensores ativos

 Classe de precisão: 0.1

  • Módulo de medição com quatro canais;
  • Entrada de sinais de entrada analógicos e sensores ativos (tensão de ±10V, corrente de ±20mA);
  • Inclui alimentação para sensor e 1-Wire-TED (identificação do sensor).

   

  

 


 

 

PX455 - Módulo de medição para ponte completa e ½ ponte de extensômetros, sensores de força e células de carga 

 Classe de precisão: ponte completa 0.05 -  ½ ponte 0.1

  • Módulo de medição de quatro canais;
  • Módulo de medição para ponte completa e ½ ponte de extensômetros, sensores de força e células de carga (strain gages, sensores indutivos, LVDT, sensores potenciométricos);
  • Inclui 0-Wire-TEDS (identificador de sensor);
  • Combinado com a Barreira Zener SD01A, sensores também podem ser operados como dispositivos intrinsicamente seguros em ambientes potencialmente explosivos, circuitos de medição tipo (Ex II (1) GD, [EEx ia]IIC).     
  • Sensor potenciométrico                                         

          

 

 


 

PX460 - Módulo de Medição de Frequência e Contador

Classe de precisão: 0.01

  • Módulo de medição de quatro canais;
  • Quatro flanges de torque (T10, T12, T40) para medição de torque ou de velocidade rotacional;
  • Canais 1 e 3: Medição de frequência;
  • Canais 2 e 4: Frequência (digital/indutiva), contador, encoder, SSI, PWM (protocolo TMC disponível em breve);

      

 

 


 

PX878 - Módulo de Múltiplas Entradas/Saídas com saída digital e analógica
 

Classe de precisão: 0.1

  • Oito entradas e oito saídas digitais, cinco saídas analógicas (±10V);
  • As funções de entrada/saída são livremente ajustáveis;
  • Canais de medição ou de cálculo podem se tornar saídas via sinais analógicos. 

  

 

 


 

Cartões de Interface para Ethernet Industrial

 

  • O PMX tem como opção ser equipado com uma interface ProfiNET, EtherCAT ou Ethernet/IP;
  • Todos os módulos foram certificados de acordo com a organização do usuário;
  • Um arquivo com a descrição do equipamento está incluso na entrega;
  • PX01PN: Cartão para Ethernet em tempo real (dispositivo ProfiNET) para tarefas de automação via ProfiNET (protocolo RT e IRT);
  • PX01EC: Cartão para Ethernet em tempo real (EtherCAT slave, taxa de amostragem de até 9,6kHz);
  • PX01EP: Cartão de interface Ethernet/IP para integrar o PMX com redes Ethernet/IP.

profinet logoethercat logo

Software PMX: acesso fácil aos dados de produção. Flexível e fácil de usar

Servidor WEB PMX - integrado ao dispositivo: Interfaces padronizadas do software garantem acesso a todos os parâmetros do dispositivo para configuração, controle e análise. Software e tecnologia de controle completamente novos, até então, apenas conhecido em smartphones e tablets, usado pela primeira vez na tecnologia de teste e medição.
 

  • Servidor WEB PMX integrado no dispositivo;
  • Três diferentes níveis de usuários com os acessos correspondentes ao perfil estão disponíveis para garantir acesso ao PMX e ao processo;
  • Interfaces padronizadas de software garantem acesso a todos os parâmetros do dispositivo para configuração, controle e análise;
  • Tecnologias Ethernet e Internet agora também permitem redução de custos com manutenções remotas;
  • Instalação de software complexo e sujeito a erros agora é passado;
  • Usuários e administradores tem a vantagem de controle fácil e intuitivo.

 

Análise e qualidade na medição de dados garantida usando outros softwares:
Catman é a ferramenta profissional para engenheiros de medição. Os dados medidos podem ser salvos em diferentes formatos, como BIN, RPCIII, MAT, ASCII ou XLS.
O pacote de drivers PMX permite integração com LabVIEWTM*, DIAdem*, MLab (sd.Solutions) ou software próprio usando .NET API (C++, C#, VB.NET).

First steps with PMX:

 

Sensor adjustment with PMX:

 

Faça download dos arquivos CAD para este produto
PMX arquivos CAD

Documentação Técnica

Título / DescriçãoIdioma
Data Sheets
PMX - Caractéristiques techniques French
PMX - Data Sheet English
PMX - Datenblatt German
PMX - Folha de dados Portuguese
PMX - Hoja de características Spanish
PMX - Prospetto dati Italian
PMX - Технический паспорт Russian
PMX - 데이터 시트 Korean
PMX - データシート Japanese
PMX - 數據表 Chinese
Catálogos
PMX - Brochure English
PMX - Brochure French
PMX - Broschüre German
PMX - Folheto Portuguese
PMX - Folleto Spanish
PMX - Opuscolo Italian
PMX - брошюра Russian
PMX - 브로셔 Korean
PMX - ブローシャー Japanese
PMX - 小冊 Chinese
Manuais de Operação
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
PMX - Bedienungsanleitung German
PMX - Operating Manual English
Quick Start Guides
PMX - Quick Start Guide English, German
Driver
HBM Common API 6.3

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Data: 05/2024  |  Versão: 6.3  |  Tamanho: 29 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 03/2024  |  Versão: 1.4.0  |  Tamanho: 67 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 02/2021  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 24 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Data: 02/2021  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 24 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
PMX Matlab Driver

The driver allows to integrate PMX into Matlab. It includes also an executable example.

Matlab has to be already installed.

This example does not imply any warranty or guarantee.

 

Data: 09/2019  |  Versão: 1.0  |  Tamanho: 919 KB

Multi idiomas
Instruções de segurança
PMX - Safety Instructions French, German, English
Certificados
PMX - Ethernet/IP-Certificate English
PMX - ProfiNet-Certificate English
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaração de conformidade Multi idiomas
PMX - Declaração de conformidade UE Multi idiomas
PMX - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
Device Descriptions
PMX EDS files (Ethernet/IP)

PMX device description file for Ethernet/IP.

Data: 02/2015  |  Versão: 0.24  |  Tamanho: 62 KB

Multi idiomas
PMX GSDML files (ProfiNet)

PMX device description files for ProfiNet RT and IRT.

Data: 02/2015  |  Versão: 2.3  |  Tamanho: 84 KB

Multi idiomas
PMX XML files (EtherCat)

PMX device description file for EtherCat.

Data: 02/2015  |  Versão: 1.3  |  Tamanho: 58 KB

Multi idiomas
Firmware
PMX Firmware and WebServer

Archive including all current files for firmware and PMX WebServer.

To update firmware and WebServer the existing WebServer in the PMX can be used (no additional software or hardware needed).

Note: Please unzip the PMX-firmware download-file to get a .tgz file, which than directly can be uploaded into PMX via the PMX-webserver (menu: Firmware update in the admin level).

 

Data: 06/2021  |  Versão: 4.6  |  Tamanho: 38 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
Software
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Data: 03/2025  |  Versão: 5.6.4  |  Tamanho: 484 MB
Documentos Relacionados:

Multi idiomas
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Data: 12/2019  |  Versão: 2.0  |  Tamanho: 7 MB
Documentos Relacionados: Release Notes

Multi idiomas
PMX CAE data for ePLAN Electric P8

Macro-project containing CAE data for ePLAN Electric P8.

Data: 06/2018  |  Versão: 2.00  |  Tamanho: 38 MB

Multi idiomas
PMX Codesys Examples

This is a collection of Codesys software achives for typical requirements around PMX.
They show a step-by-step solution up to the running project in Codesys and PMX.

Available languages: german, english.

  • PMX Web-visualisation
  • PMX in CAN-Master and -Slave mode
  • PMX with CAN-modules for temperature and climate measurements
  • PMX with Client-Server communication via TCP/IP
  • PMX with integrated data-storage on internal memory or USB-stick
  • Pressmonitoring
  • Windmeter integration
  • Extending PMX with ClipX modules
  • Test-profiles import via Excel

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.

The examples do not imply any warranty or guarantee.

Data: 05/2019  |  Versão: 4.0  |  Tamanho: 284 MB

Multi idiomas
PMX CodesysV3

Archive including all current files for CodeysV3.5SP7 software installation and PMX-Package V3.5.7.10

Data: 03/2016  |  Versão: 1.03  |  Tamanho: 635 MB
Documentos Relacionados: Release Notes
Release Information CODESYS_V3.5 SP7 Patch 4
Features and Improvements V3.5 SP7
CODESYS Quick Start

Multi idiomas
PMX Example EtherCat Project

This example considers a simple test assembly including a Beckhoff PLC CX1020 and a PMX. In this example, consistent (coherent) data are written and read via the EtherCat and shown is a visualization panel. Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Beckhoff TwinCat software via EtherCat. This example does not imply any warranty or guarantee.

Data: 04/2014  |  Tamanho: 1 MB

Multi idiomas
PMX Example Ethernet/IP Project

This example considers a simple test assembly including a AlanBradley PLC Compact Logix L24ER and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Ethernet/IP.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into AlanBradley's software RSLogix 5000 via Ethernet/IP.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Data: 04/2014  |  Tamanho: 2 MB

Multi idiomas
PMX Example Profinet Project

This example considers a simple test assembly including a Siemens CPU315-2 PN DP and a PMX.

In this example, consistent (coherent) data are written and read via the Profinet.

Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of PMX into Siemens' Step7 software via Profinet.

This example does not imply any warranty or guarantee.

Data: 04/2014  |  Tamanho: 2 MB

Multi idiomas
PMX Parameter Set Reader

This service-tool visualizes, transfers and stores parameter settings from a PMX parameter-set file in a txt-file. Legal notice: The tool do not imply any warranty or guarantee

Data: 05/2019  |  Versão: 1.3  |  Tamanho: 4 MB

Multi idiomas
Tech Notes
PMX TechNotes

This is a collection of technical application reports for typical requirements around PMX. They show a step-by-step solution up to the running project in PMX.
Available languages: German, English and French.

  • PMX with Codesys and Codesys WebVisualisation
  • PMX as CANmaster and CANslave (read/write CAN messages)
  • PMX with IEPE-sensors, T40 or T210 torque-sensors, Piezoelectrical-sensors
  • Read sensor signals via CAN, e.g. torque/speed (T12), temperature, climate
  • PMX with calculated channels:
    • Event-counter, X-borders, tolerance-band, tolerance-windows, result-force
    • Mechanical work, stress-analysis
    • Combined trigger output
    • 6x6 Matrix-compensation (noise reduction for Multi-Component sensors)
    • PID-regulator, PT100-measurement
    • Torsional Vibration with T40/T12/T10 and CASMA-filter
  • PMX integration in a PC-network (Windows or Linux)
    • Using the PMX dotNET-API
    • Using the PMX command-set under LabView
    • Using PMX together with catman for DAQ and Cloud and PowerBI applications
  • PMX integration in an automation-network
    • EtherCat and TwinCAT(Beckhoff)
    • ProfiNet (Isonchronus-Real-Time (IRT) and Simatic-manager (TIA-portal, Siemens)
    • Ethernet/IP and RSLogix (Rockwell Automation)
  • PMX with internal Dats-Storage or on USB-Stick
  • PMX with internal Object-Dictionary and device-to-device communication

Legal notice: The examples given are intended to illustrate the solution and integration into PMX.
The examples do not imply any warranty or guarantee.

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.