Célula de carga asséptica PW25 para altos padrões de higien Célula de carga asséptica PW25 para altos padrões de higien | HBM

Célula de Carga PW25: Pesagem Asséptica de até 20kg

A PW25 oferece pesagem de alimentos extremamente precisa de até a faixa de 20kg (classe de precisão C3). Com design moderno e reduzido dimensões compatíveis com as aplicações do mercado, a PW25 é de fácil uso em aplicações de envase, balanças multi-cabeçotes e para aplicações clássicas de pesagem. A célula de carga PW25 com grau de proteção IP69K apresenta extraordinária impermeabilidade. A proteção contra sobrecarga integrada garante um estabilidade de 1.000% na capacidade máxima.

Além disso, é fácil de limpar, o que a torna adequada para aplicações críticas para higienização como na indústria alimentícia, no envase de leite, comida para bebês e iogurte. A célula de carga também está disponível na versão PW25P, com conector para uma integração ainda mais rápida.

  • Classe de precisão: C3 multirange;
  • Máximas capacidades: 10kg, 20kg;
  • Grau de proteção: IP68/IP69.

Precisa

  • Precisão classe C3 multirange (equivalente à classe III);
  • Sistemas de pesagem legal for trade de até 10.000 divisões;
  • Proteção de sobrecarga integrada de até 1.000% da capacidade máxima.

Resultados precisos de medição com uma tecnologia premium.

Asséptica

  • Célula de carga hermeticamente selada feita de aço inoxidável liso, de alta qualidade;
  • Cada célula de carga é verificada individualmente para assegurar a classe IP68 e é resistente à umidade e sujeita a longo prazo;
  • Testada de acordo com IP69K pelo VDE Testing Institute;
  • Resistente a agentes químicos de limpeza agressivos.

Também pode ser usada em aplicações assépticas sensíveis graças a sua robustez e facilidade de limpeza.

Pronta para o futuro

  • Design reduzido;
  • Aprovada de acordo com OIML R60;
  • Dimensões padronizadas para fácil integração (PW15);
  • Acessórios incluem cabo com conector (para versão PW25P);
  • Adaptador de conexão para sistema de proteção de cabo;
  • Plug selado.

Aplicações versáteis graças à fácil integração e respectivos acessórios.

Desenhos para CAD

Clique aqui para baixar os arquivos CAD

Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.

Também disponível com conexão de cabo flexível

Disponível como:

  • Modelo PW25 com cabo de conexão integral;
  • Modelo PW25-P com conector para intercâmbio de cabos asséptico e fácil.

Também disponível:

  • Cabo com conector 1-KAB175-x-1 (x=3/6m), material de cabeamento asséptico, IP68/IP69K;
  • Cabo com conector 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67.

Mais informações podem ser encontradas no data sheet.

Compatibilidade Comprovada PW15: Um Tamanho, Muitas Possibilidades

Tipo

Célula de Carga SP4M

Célula de Carga PW15A

Célula de Carga PW15AH

Célula de Carga PW25

Característica especial

Qualidade Classe C6 Comprovada

Robusta, feita de aço inoxidável

Fabricada na mais alta classe de proteção possível IP68/IP69K

Fácil de limpar e fabricada na mais alta classe de proteção possível IP68/IP69K

Material

Alumínio

Aço inoxidável

Aço inoxidável

Aço inoxidável

Meio ambiente

Seco

Poeira, líquidos

Ar úmido e agressivo

Líquidos agressivos e umidade, altas exigências de limpeza

HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.