As células de carga single point SP4M estão agora disponíveis como sucessoras da excepcional série SP4 para cargas nominais de 1 até 200 kg. A grande novidade: a célula de carga oferece agora qualidade C6 e, com isso, máxima precisão de medição. Mas, muito tem sido feito também para os modelos com qualidade C3: amplas opções para seleção garantem flexibilidade máxima.

Vantagens da qualidade C6

A classificação "C6" refere-se à precisão de uma célula de carga no que concerne aos seus limites de erro (mpe) conforme a recomendação internacional OIML R60. Tal classificação representa a máxima precisão de medição que atualmente pode ser alcançada no marco da tecnologia de strain gages em série. Células de carga com precisão C6 permitem a produção de balanças "legal para comércio" (legal-for-trade) com um número de 6000 divisões. Isso supõe principalmente duas vantagens diretas:

  • Em aplicações onde você precisava usar várias balanças com diferentes campos de pesagem, basta agora uma única balança com qualidade C6. Por exemplo: Ao invés de usar uma balança com o campo de pesagem de 15 kg e 5 g de divisão mais uma balança com 30 kg / 10g, você pode utilizar agora apenas uma única balança com 30 kg / 5 g, que funciona inclusive sem a necessidade de comutar as divisões. Isso proporciona uma diminuição de custos na aquisição bem como na verificação que deve ser efetuada por lei a cada dois anos.
  • A qualidade C6 mostra sua superioridade também em áreas de aplicação que não estão sujeitas à verificação estabelecida por lei. Especialmente diante de oscilações de temperatura, estas células de carga oferecem precisão muito alta e, com isso, resultados de teste muito mais confiáveis.

Série precix oferece qualidade C6 comprovada

Muitos fabricantes prometem células de carga com precisão C6. Com a HBM você pode confiar em uma real e confiável qualidade C6. E isso já foi comprovado em muitos testes: A série precix, cujas células de carga são todas de qualidade C6, assegura resultados de teste extremamente precisos. Ela possibilita valores ideiais quando o que está em jogo são os parâmetros exigidos de uma célula de carga "legal para comércio", como linearidade, histerese, retorno do sinal de pré-carga (valor de retorno relativo) e outros. As etiquetas HBM cumprem exatamente com o que dizem: qualidade C6 na etiqueta significa qualidade C6 no produto.

A qualidade C6 está disponível para as células de carga da série SP4M com as seguintes cargas nominais: 7kg, 10kg, 15kg, 18kg e 36kg, mas também, opcionalmente, para as de 20kg e 30kg.

Máxima flexibilidade graças às numerosas opções

Poucas células de carga single point oferecem, junto com esta tão alta precisão, tantas opções que permitem o seu emprego em tamanha quantidade de aplicações. Os modelos desta série são fornecidos de fábrica com um cabo de conexão blindado de 3 metros e com 6 fios. Eles apresentam proteção IP67 e foram concebidos para a construção de balanças de distribuição múltipla. Os modelos com qualidade C3 permitem aos usuários uma construção modular de suas células de carga segundo suas necessidades específicas.

Selecione:

  • 13 diferentes cargas nominais (de 1 até 200 kg), com o tamanho que melhor atenda às suas exigências,
  • quatro diferentes comprimentos de cabo (1.5m, 3m, 6m ou 12m),
  • uma versão ATEX que cumpre com a diretiva européia 94/9/EG (ATEX95), que permite que sua célula de carga seja usada confiavelmente em atmosferas potencialmente explosivas,
  • uma saída compensada para a conexão paralela de várias células de carga para, por exemplo, a construção de sistemas de pesagem com grandes plataformas.

A excelente relação custo x benefício dos modelos desta série de células de carga faz das mesmas a escolha perfeita.

Key features

  • Accuracy class C3MR and C6MR with OIML-R60 test report
  • Off center load compensated (OIML R 76)
  • Degree of protection IP67 (according to EN 60 529)
  • Shielded connection cable
  • Suitable for multi range applications

Optional:

  • Explosion proof versions
  • Different cable lenghts
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
French, German, English
French, German, English
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
Proteção contra Explosões

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas

Order Numbers

1-SP4MC3MR/1KG-1
1-SP4MC3MR/3KG-1
1-SP4MC3MR/5KG-1
1-SP4MC3MR/7KG-1
1-SP4MC3MR/10KG-1
1-SP4MC3MR/15KG-1
1-SP4MC3MR/20KG-1
1-SP4MC3MR/30KG-1
1-SP4MC3MR/50KG-1
1-SP4MC3MR/75KG-1
1-SP4MC3MR/100KG-1
1-SP4MC3MR/150KG-1
1-SP4MC3MR/200KG-1

1-SP4MC6MR/7KG-1
1-SP4MC6MR/10KG-1
1-SP4MC6MR/15KG-1
1-SP4MC6MR/18KG-1
1-SP4MC6MR/36KG-1