A célula de carga compacta para cargas pesadas
A célula de carga de single point PW10A é compacta e permite a pesagem legal de cargas de até 300 kg em diferentes tarefas de pesagem.
A célula de carga PW10A é ideal para ser usada em aplicações de ponto único que envolvem tamanhos de plataforma de até 600 x 500 mm, como em aplicações industriais e balanças médicas. Sua capacidade máxima é de até 300 kg, o que é muito alto, considerando seu design compacto. A célula de carga de ponto único está em conformidade com a classe de precisão C3 Multi-Range e fornece resultados de medição precisos. Um certificado de teste confirma que está aprovada para uso em aplicativos legais para comércio. A tecnologia de 6 fios compensa todas as influências de cabo no resultado da medição. A blindagem do cabo da célula de carga PW10A é conectada ao corpo de medição e, assim, protege-a contra campos eletromagnéticos. A célula de carga suporta sobrecargas de até três vezes sua capacidade máxima, devido ao seu corpo de medição de alumínio altamente resistente. A célula de carga single point está em conformidade com o grau de proteção IP67 e é idealmente adequada para uso em ambientes industriais. A PW10A tem uma excelente relação preço-desempenho. Uma versão à prova de explosão em conformidade com o IECEx + ATEX também está disponível.
Resultados de medição precisos devido à compensação de carga descentralizada e compatibilidade eletromagnética estável (EMC)
Ideal para tarefas de medição exigentes envolvendo grandes plataformas.
Atende aos requisitos mais específicos, devido às seis diferentes capacidades máximas e muitas opções.
| Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
|---|---|---|---|---|
| Data Sheets | ||||
| PW10A - Data Sheet | English | |||
| PW10A - Data Sheet (Japanese) | Japanese | |||
| PW10A - Datenblatt | German | |||
| PW10A - Prospetto dati | Italian | |||
| Catálogos | ||||
| Analog single point load cells - Brochure | English | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Russian | |||
| Analog single point load cells - Brochure | Simplified Chinese | |||
| Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
| Instruções de Montagem | ||||
| Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| PW10A - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Certificados | ||||
| PW10 - OIML Certificate | English | |||
| PW10 - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| PW10 - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
|
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z7/PW10/PW12/PW17/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaração de conformidade UE
Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21 |
Multi idiomas | |||
|
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - Declaração de conformidade UE
Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22 |
Multi idiomas | |||
| Proteção contra Explosões | ||||
|
ATEX / .IECEx Zone 2/22 – Ex nA/tc - Indicações de segurança
PW4, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese | |||
|
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Indicações de segurança
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R |
Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English | |||
|
EAC Zone/Зона 1/21 – Ex i - Safety Instructions
C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4 |
English, German, Russian | |||
|
EAC Zone/Зона 2/22 – Ex nA/tc - Safety Instructions
PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t) |
Russian, English, German | |||
|
FM - Certificate of Compliance
C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F. |
English | |||
Sua proposta personalizada
Consultoria técnica gratuita
Resposta rápida de nosso especialista