A célula de pesagem de plataforma PW10A é absolutamente “universal” para as suas tarefas de pesagem: Resistente, na comprovada qualidade HBM, e disponível com uma ampla gama de opções adicionais. Por exemplo, também nas versões com proteção contra explosão, diferentes comprimentos de cabo e com saída compensada para conexão paralela.

Os tipos PW10A, PW12C e PW16A distinguem-se pelo seu tamanho. Independente das condições de utilização: Com as PW10A, PW12C e PW16A encontrará sempre uma solução adequada.

O tamanho máximo de plataforma é de 600 x 500 mm. O cabo de conexão de 6 fios blindado tem 3 metros de comprimento no caso do modelo básico, mas também pode ser fornecido com outros comprimentos. Além da versão padrão, a HBM oferece-lhe outras opções adicionais para essa célula de pesagem, por exemplo, cabos mais compridos (até 12 metros), uma saída compensada e um valor mínimo de divisão (vmin) para aplicações múltiplas. Todas as células de pesagem de plataforma PW10A também podem ser fornecidas na versão protegida contra explosão segundo a ATEX 95 (zona 1, 21; zona 2,22)

Key features

  • OIML R60 approval
  • Max. capacities: 50 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg
  • Off center load compensated (OIML R76)
  • Meets EMC standards (EN 45 501)
  • Shielded connection cable
  • 6 wire configuration
  • Material: Aluminum

Optional:

  • Reduced minimum LC verification interval (vmin) for multi range applications
  • Explosion-proof versions
  • Different cable lengths
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Product Literature

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
English
Japanese
German
Italian
Catálogos
English
Russian
Simplified Chinese
German
Instruções de Montagem
Italian
French, German, English
French, German, English
Certificados
Multi idiomas
Multi idiomas
Declaration of Conformity
Multi idiomas
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multi idiomas

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

Multi idiomas
Proteção contra Explosões

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

Multi idiomas
HBMshop Veja preços, disponibilidade e obtenha uma cotação.
Solicite um orçamento

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Pergunte ao Especialista da HBM

Favor enviar:


Faça sua pergunta

Sua proposta personalizada

Consultoria técnica gratuita

Resposta rápida de nosso especialista